(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ ขนาดกะทัดรัดมีขนาดและน้ำหนักน้อยกว่ายี่ห้ออื่น 20-40% หมายเลขแรงดันไฟฟ้าถูกทำเครื่องหมายด้วยสีที่ต่างกันบน เทอร์มินอลบล็อค ต่อเพื่อหลีกเลี่ยงการ อุปกรณ์สายไฟ ผิดพลาด
[คุณสมบัติ]
· 1 kVA Class ที่สอดคล้องกัน 3 กก. ลดลง
· แผง เทอร์มินอลบล็อค การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ถูกเรียกมาด้านหนึ่งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการ อุปกรณ์สายไฟ
·หมายเลขแรงดันไฟฟ้าถูกทำเครื่องหมายด้วยสีที่ต่างกันบน เทอร์มินอลบล็อค ต่อเพื่อหลีกเลี่ยงการ อุปกรณ์สายไฟ ผิดพลาด
รหัสสินค้า |
---|
CLB21-1K |
CLB21-1.5K |
CLB21-2K |
CLB21-3K |
CLB21-5K |
CLB21-300 |
CLB21-500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ (V) | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ (V) | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | กระแสไฟฟ้า/ กำลังการผลิต (A) | ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ | ช่วงแรงดันทุติยภูมิ | กระแสไฟฟ้า รอง (A) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,780.00 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | 220-200-0 | 110-100-0 | [อื่น ๆ] รุ่น เทอร์มินอลบล็อค | 147 | 153 | 140 | 9.09 | - | - | 10 | 455-0625 | ||
฿ 20,806.00 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.5 | 220-200-0 | 110-100-0 | [อื่น ๆ] รุ่น เทอร์มินอลบล็อค | 180 | 177 | 150 | 13.6 | - | - | 15 | 455-0617 | ||
฿ 22,508.00 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2 | 220-200-0 | 110-100-0 | [อื่น ๆ] รุ่น เทอร์มินอลบล็อค | 180 | 177 | 180 | 18.2 | - | - | 20 | 455-0633 | ||
฿ 18,662.97 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 3 | 200 | 100 | [สกรูขั้วต่อเทอร์มินัล] ประเภท เทอร์มินอลบล็อค (P) | 187 | 180 | 210 | - | AC200-220 | AC100-110 | - | - | ||
฿ 28,612.69 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 5 | 200 | 100 | [สกรูขั้วต่อเทอร์มินัล] ประเภท เทอร์มินอลบล็อค (P) | 227 | 210 | 220 | - | AC200-220 | AC100-110 | - | - | ||
฿ 6,647.00 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.3 | 220-200-0 | 110-100-0 | [อื่น ๆ] รุ่น เทอร์มินอลบล็อค | 113 | 105 | 105 | 2.73 | - | - | 3 | 455-0641 | ||
฿ 8,954.00 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.5 | 220-200-0 | 110-100-0 | [อื่น ๆ] รุ่น เทอร์มินอลบล็อค | 130 | 135 | 110 | 4.55 | - | - | 5 | 455-0668 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว | โล่กำบัง | มี | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | B |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี เคส | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง