1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายปลั๊กสำหรับการเชื่อมต่อสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย

สายปลั๊กสำหรับการเชื่อมต่อสาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 246.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือสายไฟพร้อมปลั๊กที่ให้มาซึ่ง รองรับการใช้งาน กับขั้ว พาวเวอร์ซัพพลาย MU series / MS series

[คุณสมบัติ]
·นี่คือสาย ปลั๊กอิน ที่สามารถใช้กับ พัดลม ซีรีส์ MU และ MS ซีรีส์ซึ่งเชื่อมต่อกับ พาวเวอร์ซัพพลาย ผ่านการ การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอล

รหัสสินค้า
PCA2BSALE
PCA2B2SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด
(มิลลิเมตร)

฿ 246.67

฿ 204.29

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1000

฿ 338.33

฿ 280.81

HEAT MEASURES ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อื่น ๆ การใช้งาน สำหรับซีรีส์ MU กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ / พื้นผิว ไวนิล
สี สีดำ เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS ใช่ มาตรฐาน UL, CSA, PSE