1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลเวอร์ AC ทรงเหลี่ยมประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ MBS

โบลเวอร์ AC ทรงเหลี่ยมประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ MBS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,358.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โบลเวอร์ทรงเหลี่ยมที่มีการออกแบบที่มีประสิทธิภาพสูง มีเสียงรบกวนต่ำ และมีการสั่นสะเทือนต่ำ

[คุณสมบัติ]
• มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของโบลเวอร์แรงสั่นสะเทือนต่ำที่มีประสิทธิภาพสูง และยังใช้งานได้ง่ายด้วยการติดตั้งและการเชื่อมต่อที่เรียบง่าย
[การออกแบบเสียงรบกวนต่ำประสิทธิภาพสูง]
• ด้วยการพัฒนามอเตอร์ใหม่และรันเนอร์ที่ศักยภาพดีขึ้น จึงมีประสิทธิภาพสูงและเสียงรบกวนต่ำ
[รูปทรงที่ใช้งานง่าย]
· มีขนาดและรูปทรงที่ใช้งานง่าย โดยเป็นโบลเวอร์ในตัวอุปกรณ์ นอกจากนี้ พอร์ตรูระบายยังอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของมุมติดตั้งด้วย
[การออกแบบเสียงรบกวนต่ำ]
• การออกแบบมอเตอร์แบบใช้แม่เหล็กและการออกแบบโรเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้การสั่นสะเทือนน้อยกว่าสินค้าทั่วไปที่เทียบเท่ากัน
[การออกแบบที่มีอายุการใช้งานยาวนาน]
• มีการใส่จาระบีตลับลูกปืนใหม่ เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานเป็นสองเท่าของชิ้นส่วนทั่วไป ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -10°C ถึง + 60°C
[บานเกล็ดควบคุมลม]
• ในการระบายความร้อนด้วยโบลเวอร์ โปรดใช้อุปกรณ์เสริมบานเกล็ดควบคุมลม หากไม่มีบานเกล็ดควบคุมลม ลมที่พัดด้านข้างพอร์ตรูระบายจะถูกเป่าออกมาโดยมีการทำมุม ในการระบายความร้อนด้วยโบลเวอร์และทิศทางของโบลเวอร์อื่น ๆ เราขอแนะนำให้ติดตั้งโบลเวอร์เข้ากับบานเกล็ดควบคุมลมเพื่อแก้ไขการไหลของลมให้ถูกต้อง
[มีอิสระในการเลือกทิศทางการติดตั้งแบบง่าย]
· เนื่องจากติดตั้งท่อโบลเวอร์โดยตรง การติดตั้งจึงทำได้ง่าย นอกจากนี้ยังไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับทิศทางการยึด ทำให้สามารถยึดได้ทุกทิศทาง
[การเชื่อมต่ออย่างง่าย]
• การเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ช่วยลดเวลาที่ต้องใช้สำหรับการเชื่อมต่อ เนื่องจากคอนเดนเซอร์อยู่ในตำแหน่งและเชื่อมต่อกับโบลเวอร์แล้ว สิ่งที่คุณต้องทำคือสอดสายเคเบิลเข้ากับคอนเนคเตอร์ และเชื่อมต่อกับพาวเวอร์ซัพพลาย และเนื่องจากสามารถถอดคอนเนคเตอร์เมื่อเปลี่ยนโบลเวอร์ได้ การซ่อมบำรุงจึงทำได้ง่าย

รหัสสินค้า
MBS18-BHL
MBS18-BWHL
MBS18-DHL
MBS18-DWHL
MBS18-THL
MBS18-TWHL
MBS20-BHL
MBS20-BWHL
MBS20-DHL
MBS20-DWHL
MBS20-THL
MBS20-TWHL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด แรงดันขาเข้า การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต)
(m3 / นาที)
การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz)
(m3 / นาที)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(เดซิเบล)
ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต)
(พ่อ)
ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต)
(พ่อ)

฿ 16,358.33

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน [อื่น ๆ] 180 × 180เฟสเดียว 100 V5.166770320470

฿ 16,358.33

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน [อื่น ๆ] 180 × 180[อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 110/115-6-70-470

฿ 16,358.33

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน [อื่น ๆ] 180 × 1801 เฟส 200 V5.166770320470

฿ 16,358.33

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน [อื่น ๆ] 180 × 180[อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 220/2305.166770320470

฿ 16,358.33

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน [อื่น ๆ] 180 × 180[อื่น ๆ] 3 เฟส 200 V5.166770320470

฿ 16,358.33

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน [อื่น ๆ] 180 × 180[อื่น ๆ] 3 เฟส 220/2305.166770320470

฿ 21,281.67

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน [อื่น ๆ] 200 × 200เฟสเดียว 100 V6.98.17174420600

฿ 21,281.67

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน [อื่น ๆ] 200 × 200[อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 110/115-8.1-74-600

฿ 21,281.67

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน [อื่น ๆ] 200 × 2001 เฟส 200 V6.98.17174420600

฿ 21,281.67

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน [อื่น ๆ] 200 × 200[อื่น ๆ] 1 เฟส เดียว 220/2306.98.17174420600

฿ 21,281.67

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน [อื่น ๆ] 200 × 200[อื่น ๆ] 3 เฟส 200 V6.98.17174420600

฿ 21,281.67

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 23 วัน [อื่น ๆ] 200 × 200[อื่น ๆ] 3 เฟส 220/2306.98.17174420600

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องเป่าลม ความหนา อื่น ๆ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CSA
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายคอนเนคเตอร์ (อุปกรณ์เสริม) สีของ เฟรม สีเทาเข้ม