(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์ มอเตอร์ พัดลมระบายความร้อน นี้จะเปิด / ปิดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในของอุปกรณ์
[คุณสมบัติ]
- ควบคุมการทำงานของ พัดลมระบายความร้อน โดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในของอุปกรณ์
- สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการประหยัดพลังงานและ ข้อต่อลด เสียงรบกวน
- หน้า คอนแทคสวิตช์ สวิตช์ อุณหภูมิจะ สวิตช์ เป็นเปิดเมื่อถึงอุณหภูมิที่ คลองเลื่อย
- ใช้กับ พัดลมระบายความร้อน เพื่อลด การใช้พลังงาน
ชนิด | อื่น ๆ | ขนาด(มิลลิเมตร) | 33 × 70 × 42.5 | การใช้งาน | สำหรับ พัดลมระบายความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
สี | แสงสีเทา | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | ใช่ | บันทึก | หน้าสัมผัส ที่ อุณหภูมิใช้งาน |
มาตรฐาน | UL, CSA, EN, CE |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AM2-XA1 ในชุด สวิตช์ อุณหภูมิสำหรับ มอเตอร์ พัดลมระบายความร้อน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง