(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์ เครื่องทำความร้อน นี้จะเปิดหรือปิดเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในของอุปกรณ์
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ อุณหภูมิ เครื่องทำความร้อน AM2-XB1 จะควบคุมการทำงานของ เครื่องทำความร้อน โดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในของอุปกรณ์
·เมื่อถึงอุณหภูมิที่ คลองเลื่อย เครื่องทำความร้อน จะปิดและเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิคัตออฟ 4 ° C เครื่องทำความร้อน จะเปิดอีกครั้ง
·ช่วยลดการทำงานของ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของ เครื่องทำความร้อน
·หน้าสัมผัสสวิตช์อุณหภูมิของเครื่องทำความร้อนจะปิดเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้
·เมื่อใช้กับฮีตเตอร์อุปกรณ์นี้จะลดการใช้พลังงานของฮีตเตอร์เนื่องจากความสามารถในการควบคุมสถานะเปิด / ปิดของฮีตเตอร์ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้
ชนิด | อื่น ๆ | ขนาด(มิลลิเมตร) | 33 × 70 × 42.5 | การใช้งาน | สำหรับ เครื่องทำความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
สี | แสงสีเทา | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | ใช่ | บันทึก | หน้าสัมผัส OFF ที่ อุณหภูมิใช้งาน |
มาตรฐาน | UL, CSA, EN, CE |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AM2-XB1 ในชุด สวิตช์ อุณหภูมิสำหรับ เครื่องทำความร้อน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง