(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นี่คือ พัดลมระบายความร้อน ใบพัด DC ที่มีอายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง
[คุณสมบัติ]
· อายุการใช้งาน คาดไว้ 100, 000 ชั่วโมงบ่งชี้ว่ามากกว่า 90% ของ พัดลม ทั้งหมดมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้เมื่อใช้งานที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 60 ° C
·เกณฑ์:อัตราเร็วในการหมุน (ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า)
·อย่างน้อย 70% ของคะแนน
·กระแส กระแสไฟฟ้า เข้า (ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า)
·ภายใน 130% ของคะแนน
รหัสสินค้า |
---|
MDE1225-12L |
MDE1225-24L |
MDE1451-24L2 |
MDE1751-24L |
MDE1751F-24L |
MDE625-24L |
MDE925-24L |
T-MDE1225-12L-G |
T-MDE1225-24L-G |
T-MDE1238-24L-G |
T-MDE1451-24L2G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | ความหนา | แรงดันขาเข้า | มาตรฐาน ตัวแทน | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC) (m3 / นาที) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า DC) (เดซิเบล) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC) (พ่อ) | ชนิด | สีของ เฟรม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,810.00 ฿ 1,686.28 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] 119 × 119 | 25 มม | 12 V DC | CE / UL / TUV / CSA | 2.7 | 46 | 70 | ยูนิตพัดลม | สีเทาเข้ม | ||
฿ 2,608.33 ฿ 2,167.26 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] 119 × 119 | 25 มม | 24 V DC | CE / UL / TUV / CSA | 2.7 | 46 | 70 | ยูนิตพัดลม | สีเทาเข้ม | ||
฿ 3,251.67 ฿ 2,701.81 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] 140 × 140 | [อื่น ๆ] 51 มม | 24 V DC | CE / UL | 5.8 | 49 | 130 | ยูนิตพัดลม | สีเทาเข้ม | ||
฿ 5,706.67 ฿ 4,741.10 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 18 วัน | φ172 | [อื่น ๆ] 51 มม | 24 V DC | UL / TUV / CSA | 6.4 | 47 | 137.2 | ยูนิตพัดลม | ชนิดไม่เคลือบ (ฐานอลูมิเนียม) | ||
฿ 5,706.67 ฿ 4,741.10 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 18 วัน | φ172 | [อื่น ๆ] 51 มม | 24 V DC | UL / TUV / CSA | 6.4 | 52 | 137.2 | ยูนิตพัดลม | ชนิดไม่เคลือบ (ฐานอลูมิเนียม) | ||
฿ 3,130.00 ฿ 2,600.09 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 × 60 | 25 มม | 24 V DC | UL / TUV / CSA | 0.53 | 28 | 40.2 | ยูนิตพัดลม | ชนิดไม่เคลือบ (ฐานอลูมิเนียม) | ||
฿ 3,147.01 ฿ 1,681.76 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 92 × 92 | 25 มม | 24 V DC | UL / TUV / CSA | 1.38 | 33 | 45.1 | ยูนิตพัดลม | ชนิดไม่เคลือบ (ฐานอลูมิเนียม) | ||
฿ 3,073.33 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 18 วัน | [อื่น ๆ] 119 × 119 | 25 มม | 12 V DC | CE / UL | 2.7 | 46 | 70 | ชุดสินค้า | - | ||
฿ 3,073.33 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 18 วัน | [อื่น ๆ] 119 × 119 | 25 มม | 24 V DC | CE / UL | 2.7 | 46 | 70 | ชุดสินค้า | - | ||
฿ 5,207.81 ฿ 2,739.83 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] 119 × 119 | 38 มม | 24 V DC | UL / TUV / CSA | 3.88 | 48 | 120.8 | ชุดสินค้า | - | ||
฿ 3,800.00 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 18 วัน | [อื่น ๆ] 140 × 140 | [อื่น ๆ] 51 มม | 24 V DC | CE / UL | 5.8 | 49 | 130 | ชุดสินค้า | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | พัดลม DC | เอาต์พุต เซนเซอร์ | ระงับ เอาต์พุต | คุณสมบัติ | อายุยืน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทความเร็ว | ความเร็วมาตรฐาน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สายไฟตัวนำ | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | เซนเซอร์หยุด (ชนิดไม่สัมผัส) |
รูปแบบ เอาต์พุต สัญญาณเตือน | Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง