1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องสวิตช์แบบฝัง (ชนิด G)

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX

กล่องสวิตช์แบบฝัง (ชนิด G)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 147.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไม่ต้องติดตั้งคอนเนคเตอร์ มีกล่องพร้อมฮับ ทำให้คุ้มค่ามากขึ้น

[คุณสมบัติ]
· ไม่ต้องติดตั้งคอนเนคเตอร์ มีฮับ ทำให้คุ้มค่ามากขึ้น
· มีแคลมป์ยึดสายไฟเหล็กขนาด 4 มม. ที่ใช้งานสะดวก และป้องกันไม่ให้หลุดจากกล่อง
· ปุ่ม (3 ส่วน)
· มีฝาเคลือบแบบลึกมาด้วย
· การเชื่อมต่อแบบวันทัชและการถอดสามารถทำได้ด้วยฮับชนิด G
· มีสองฮับทำให้การใส่ท่อสะดวก

รหัสสินค้า
CDO-16SGF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 147.98

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 72 มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) (149) มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 44
วัสดุ เรซิ่น มาตรฐาน ตัวแทน PSE สี สีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD 16 (1 ทิศทาง) ชนิด รวมชนิด G ชนิดฝาครอบเปลี่ยน การเคลือบผิว เรียบ
บันทึก ฝาเคลือบด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์