1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บาร์ยึดแบบปรับได้สำหรับพาร์ทิชั่นผนังน้ำหนักเบา, ซีรีส์ KGP

บาร์ยึดแบบปรับได้สำหรับพาร์ทิชั่นผนังน้ำหนักเบา, ซีรีส์ KGP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 92.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับติดกล่องเข้ากับพาร์ทิชั่นผนังน้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
· มีเทปกาวสองหน้าให้สำหรับใช้ยึดติดชั่วคราว และติดกับพาร์ทิชั่นผนังน้ำหนักเบาได้ง่าย
· มาพร้อมกับเกจระบุตำแหน่งในการติดตั้ง
· บาร์ยึดแบบปรับได้ 1 ชิ้นมาพร้อมกับสกรูเกลียวปล่อยสองชิ้น (3.5 x 10 มม.) สำหรับใช้ติดตั้งกล่อง
· ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับโครงคร่าวผนังแต่ละแบบและขนาด สินค้านี้เพียงอย่างเดียวก็สามารถใช้ติดตั้งกล่องได้
· ติดตั้งด้านเดียว จึงสะดวกในการติดตั้งกล่องในบริเวณที่พื้นที่ว่างระหว่างแถวของโครงแคบ และอื่นๆ (ใช้ได้แม้หลังตัดแล้ว)
· KGP-230 (ความยาวรวม 230 มม.) สามารถติดตั้งที่ใดก็ได้ที่มีพื้นที่ว่างระหว่างแถวของโครง 450 มม.

รหัสสินค้า
KGP-188
KGP-230
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 92.68

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 10 ชิ้น 5 วัน 188

฿ 104.78

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 10 ชิ้น 5 วัน 230

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ บาร์ End stopper น้ำหนักเบา รองรับการใช้งาน สตัดเหลี่ยม, สตัดตัว C กล่องที่ รองรับการใช้งาน กล่องสไลด์, กล่องเต้ารับ
บันทึก มีฟังก์ชั่นปรับความยาวได้