(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขนาดกะทัดรัดพร้อมบุชชิ่งเฟรมชั่วคราว 45° แบบแกว่ง (ท่อ CD ชนิด G แบบกะทัดรัด) สามารถยึดบุชชิ่งได้ง่ายด้วยตะปูที่มีให้
[คุณสมบัติ]
· มุมแกว่งที่ปรับได้อย่างอิสระและกะทัดรัด
· เหมาะสำหรับการต่อท่อที่ไม่ใช้เหล็กกล้า และอื่นๆ
· สามารถยึดได้ง่ายๆ เพียงแค่ใช้ตะปูที่ให้มา
· มีซีลป้องกันการปนเปื้อนของซีเมนค์ที่ยังไม่แข็งตัว
รหัสสินค้า |
---|
CNEC-16GS |
CNEC-22G |
CNEC-28G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ | ค่ากำหนดของเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 54.25 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | 16 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD) | สำหรับค่ากำหนด 16 (G1/2) | ||
฿ 59.69 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | 22 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD) | สำหรับค่ากำหนด 22 (G3/4) | ||
฿ 95.98 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | 28 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD) | สำหรับค่ากำหนด 28 (G1) |
กำลังโหลด …
สี | สีเทา | วัสดุ | เรซิน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง