1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งนำศูนย์ (ชนิดกะทัดรัดสำหรับท่อ PF)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 57.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างท่อ เช่น ข้อต่อคอนกรีตและอื่นๆ
[คุณสมบัติ]
· ชนิดกะทัดรัด ติดตั้งง่ายเพียงตอกตะปูที่มีมาให้
· มีซีลป้องกันการแทรกซึมของคอนกรีตที่ยังไม่แข็งตัว

รหัสสินค้า
MFSH-16CG
MFSH-22CG
MFSH-28CG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ ชนิด มาตรฐาน

฿ 57.88

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน 16 (ท่อ PF)-PSE

฿ 63.93

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน 22 (ท่อ PF)-PSE

฿ 145.16

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน ท่อ PF 28 (ยกเว้น MF)GJIS C8412, PSE

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเบจ วัสดุ เรซิน