(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แหวนครอบนำศูนย์ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อที่ส่วนค้ำข้อต่อคอนกรีตและอื่นๆ มาพร้อมซีลป้องกันการรั่วไหลของคอนกรีตที่ยังไม่แข็งตัว
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับส่วนค้ำคอนกรีต
ใส่ได้ง่ายในขั้นตอนเดียว
· ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อที่ส่วนค้ำคอนกรีต
· มาพร้อมซีลป้องกันการรั่วไหลของคอนกรีตที่ยังไม่แข็งตัว
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ดรออิ้งบอกขนาด ของ CDH-36CG
สายยาง รองรับการใช้งาน: เปลือก ร้อยสายไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว 36 มม. ท่อร้อยสายซีดีลูกฟูก
สัญลักษณ์ | ชื่อ | วัสดุ | ปริมาณ |
---|---|---|---|
1 | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบหล่อ (ตัวเครื่อง หลัก) | PVC | 2 |
2 | ข้อต่อ (ตัวเครื่อง หลัก) | ABS | 1 |
3 | สต๊อปเปอร์ | PC | 2 |
4 | ซีล | PET | 1 |
5 | Packing | PE | 1 |
1. แก้ไข คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แบบหล่อ ชั่วคราวกับแบบหล่อโดยการตอกแล้วติดตั้งท่อร้อยสาย
2. หลังจาก การหล่อ คอนกรีต แล้ว ให้ตอกตะปู ฉีก ซีล และ ท่อเหล็ก ร้อยสายไฟ
* เล็บสามารถดึงออกได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
CDH-36CG |
FPH-16CY |
FPH-22CY |
FPH-28CY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ | ความยาว (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.03 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | อื่น | 36 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD) | 110 | ||
฿ 81.29 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | ท่อ PF 16 | 69 | ||
฿ 96.00 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | ท่อ PF 22 | 77 | ||
฿ 166.06 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีเบจ | ท่อ PF 28 | 88 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง