1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อยืดหยุ่น Mirafureki MF

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ท่อยืดหยุ่น Mirafureki MF
  • ท่อยืดหยุ่น Mirafureki MF
  • ท่อยืดหยุ่น Mirafureki MF
  • ท่อยืดหยุ่น Mirafureki MF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,604.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อเรซิ่นสังเคราะห์ยืดหยุ่นร้อยสายไฟสำหรับการใช้งานกลางแจ้งและในอาคาร (แบบลอยหรือฝัง) และสำหรับฝังในคอนกรีต
[คุณสมบัติ]
· ท่อเรซิ่นสังเคราะห์ยืดหยุ่นร้อยสายไฟ ชนิดไม่ลามไฟ ที่สามารถใช้ได้ทั้งเดินลอยและฝัง
· ท่อสองชั้นที่ทนต่อสภาพอากาศดีเยี่ยม
· JIS C8411 (ไม่รวมขนาด 30)
· ท่อเรซิ่นร้อยสายมีสีให้เลือกทั้งหมดสี่สี: สีเบจ, สีขาวขุ่น, สีเทา, และสีดำ
· ท่อร้อยสายสีดำจะทนสภาพอากาศได้ดีกว่า จึงเหมาะสำหรับการเดินสายกลางแจ้งสำหรับการใช้งานด้านการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นท่อเก็บสายไฟ หรือท่อหุ้มป้องกันสายไฟ

รหัสสินค้า
MF-16
MF-16H
MF-16K
MF-16M
MF-22
MF-22H
MF-22M
MF-28
MF-28H
MF-28K
MF-28M
MF-30
MF-30K
MF-36
MF-36H
MF-36K
MF-36M
MF-42
MF-42K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ต้องการ
(mm)
สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน โดยประมาณ
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
สี น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
มาตรฐาน ได้รับการรับรอง PSE ชนิด

฿ 3,876.56

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 5 วัน 16สีเบจ231650สีเบจ-PSE--

฿ 3,604.47

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 5 วัน 16สีเทา231650สีเทา-PSE--

฿ 3,792.60

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 5 วัน 16สีดำ231650สีดำ-PSE--

฿ 3,632.70

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 5 วัน 16มิลค์กี้ไวท์231650สีขาวขุ่น-PSE--

฿ 5,494.76

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 5 วัน 22สีเบจ30.52250สีเบจ-PSE--

฿ 5,188.79

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 5 วัน 22สีเทา30.52250สีเทา-PSE--

฿ 5,217.02

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 5 วัน 22มิลค์กี้ไวท์30.52250สีขาวขุ่น-PSE--

฿ 5,057.55

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 5 วัน 28สีเบจ36.52830สีเบจ-PSE--

฿ 4,342.20

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 5 วัน 28สีเทา36.52830สีเทา-PSE--

฿ 5,043.26

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 5 วัน 28สีดำ36.52830สีดำ-PSE--

฿ 5,043.26

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 5 วัน 28มิลค์กี้ไวท์36.52830สีขาวขุ่น-PSE--

฿ 5,615.67

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 5 วัน 30สีเบจ393030สีเบจ10-มีท่อลูกฟูกสองชั้น PF

฿ 5,615.67

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 5 วัน 30สีดำ393030สีดำ10-มีท่อลูกฟูกสองชั้น PF

฿ 5,549.82

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 5 วัน 36สีเบจ45.53620สีเบจ-PSE--

฿ 4,874.34

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 5 วัน 36สีเทา45.53620สีเทา-PSE--

฿ 5,382.30

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 2 ชิ้น 6 วัน 36สีดำ45.53620สีดำ-PSE--

฿ 4,874.34

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 5 วัน 36มิลค์กี้ไวท์45.53620สีขาวขุ่น-PSE--

฿ 6,309.18

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 5 วัน 40สีเบจ524020สีเบจ10JIS C8411มีท่อลูกฟูกสองชั้น PF

฿ 6,309.18

PROTECTIVE TUBE CORRUGATE 1 ชิ้น 5 วัน 40สีดำ524020สีดำ10JIS C8411มีท่อลูกฟูกสองชั้น PF

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ท่อลูกฟูก รูปร่าง โดยไม่ต้องกรีด ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) สารหน่วงไฟ / ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ