1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แถบยึดกับเสา (สำหรับแถบยึดสแตนเลส) ซีรีส์ POB

แถบยึดกับเสา (สำหรับแถบยึดสแตนเลส) ซีรีส์ POB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 179.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แถบยึดกับเสาสำหรับติดตั้งแถบยึดสแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· แถบยึดกับเสาสำหรับติดตั้งแถบยึดสแตนเลสเข้ากับท่อเหล็ก เสาคอนกรีต และอื่นๆ
· ติดตั้งกล่อง อุปกรณ์ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยสกรูงานไม้
· ไม่จำเป็นต้องใช้แคลมป์ยึดและบานพับ ไม่จำเป็นต้องเจาะรูหรือใช้ท่อเหล็กเชื่อม
· สามารถติดตั้งบนเสา Rakudashi (MRD-63Y) ได้ทันที
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับแผงมิเตอร์ กล่องมิเตอร์ และกล่องใช้งานชั่วคราวสำหรับใส่สวิตช์ ฯลฯ
· ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น กล่องจ่ายไฟ อุปกรณ์เดินสายไฟ และไฟฟลูออเรสเซนท์ ฯลฯ ด้วยสกรูงานไม้

รหัสสินค้า
POB-2F
POB-3F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 179.76

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน

฿ 200.59

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเบจ วัสดุ เรซิน สี เบจ
การใช้งาน สำหรับแถบสแตนเลส