1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องแผง (ติดตั้ง แคลมป์ยึด- บนกล่อง)【1-40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • กล่องแผง (ติดตั้ง แคลมป์ยึด- บนกล่อง)
  • กล่องแผง (ติดตั้ง แคลมป์ยึด- บนกล่อง)
  • กล่องแผง (ติดตั้ง แคลมป์ยึด- บนกล่อง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 256.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องสวิตช์ เหมาะสำหรับการติดตั้งเพิ่มเติม
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งบนผนังที่มีความหนา 2 มม. ถึง 25 มม.
·ตะขอเลื่อนช่วยยึดกล่องให้แน่นหนา
·ติดตั้งง่าย ข้อต่อลด เวลาในการทำงาน
·สามารถตัด พื้นผิว ด้านล่างทั้งหมดออกด้วย คีมตัดลวด ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งโครงสวิทช์เข้ากับ drywall และแผ่นไม้ที่ไม่สามารถใช้สกรูไม้ได้เช่นบนผนังกั้นเป็นต้น

รหัสสินค้า
SBP
SBP-W
SBP-WM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ความกว้าง W
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึกง
(มิลลิเมตร)
ชนิด เครื่องสกัด

฿ 3,617.00

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 6036.5สำหรับ 1 ชิ้นNA

฿ 289.17

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 20 ชิ้น 20 วัน 10836.6สำหรับ 2 ชิ้นNA

฿ 256.82

CONTROL CONSOLE SWITCH BOX 20 ชิ้น ขอราคา 10836.6สำหรับ 2 ชิ้นมีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 98 มาตรฐาน ตัวแทน PSE