1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวครอบทางเข้า (แยก)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตัวครอบทางเข้า (แยก)
  • ตัวครอบทางเข้า (แยก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 176.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ประเภทรูรับแยกเพื่อให้เดินสายไฟได้ง่าย
· ตัวครอบทางเข้า (แบบแยก JIS C8432) สำหรับท่อร้อยสายไฟ PVC แข็ง (ท่อ J)

รหัสสินค้า
MEC-16MJ
MEC-16MM
MEC-22MJ
MEC-22MM
MEC-28MJ
MEC-28MM
MEC-36MJ
MEC-36MM
MEC-42MJ
MEC-42MM
MEC-54MJ
MEC-54MM
MEC-70MJ
MEC-70MM
MEC-82MJ
MEC-82MM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φD)
(มม.)
สี มาตรฐาน คุณสมบัติ

฿ 176.40

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีเบจVE1626เบจPSE-

฿ 233.81

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์VE1626สีขาวขุ่นJIS C8432, PSEทนสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม

฿ 200.59

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีเบจVE2230เบจPSE-

฿ 264.00

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์VE2230สีขาวขุ่นJIS C8432, PSEทนสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม

฿ 346.41

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีเบจVE2840เบจPSE-

฿ 441.29

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์VE2840สีขาวขุ่นJIS C8432, PSEทนสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม

฿ 503.20

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีเบจVE3650เบจPSE-

฿ 629.03

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์VE3650สีขาวขุ่นJIS C8432, PSEทนสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม

฿ 653.95

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีเบจVE4257เบจPSE-

฿ 794.32

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์VE4257สีขาวขุ่นJIS C8432, PSEทนสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม

฿ 1,208.77

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีเบจVE5470เบจPSE-

฿ 1,329.29

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์VE5470สีขาวขุ่นJIS C8432, PSEทนสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม

฿ 1,702.06

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีเบจVE7086เบจJIS C8432, PSEทนสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม

฿ 1,702.06

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน มิลค์กี้ไวท์VE7086สีขาวขุ่นJIS C8432, PSEทนสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม

฿ 2,079.21

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน สีเบจVE82100เบจJIS C8432, PSEทนสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม

฿ 2,079.21

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน มิลค์กี้ไวท์VE82100สีขาวขุ่นJIS C8432, PSEทนสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เรซิน