1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดท้าย 45 ( สายยาง PF ใช้แบบ 45 °)

ฝาปิดท้าย 45 ( สายยาง PF ใช้แบบ 45 °)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ฝาปิดปลาย สายยาง PF ใช้สำหรับการติดตั้งข้างผนังเป็นต้น (แบบ 45 °· G)
· ผลิตภัณฑ์ ตรงกลางระหว่างฝาปิดท้าย (รุ่นมาตรฐาน ) และ บุชชิ่ง เฟรม ชั่วคราว
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ และการเปิดตัวสามารถทำได้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว

รหัสสินค้า
MFSE-16GVS
MFSE-22GV
MFSE-28GV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ ค่ากำหนดของเกลียว ความยาว
(มม.)

฿ 66.35

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน 16 (ท่อ PF)สำหรับค่ากำหนด 16 (G1/2)112

฿ 72.39

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน 22 (ท่อ PF)สำหรับค่ากำหนด 22 (G3/4)121

฿ 112.30

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน 28 (ท่อ PF)สำหรับค่ากำหนด 28 (G1)131

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเทา วัสดุ เรซิน