(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แคลมป์รัดแยกสแตนเลสด้านเดียวสำหรับท่อ PF (มีอุปกรณ์จับยึดสำหรับติดตั้ง)
[คุณสมบัติ]
· ทำจากสแตนเลส
· ชนิดนี้ยึดได้ด้วยกาว เหมาะสำหรับสถานที่ที่ยากต่อการยึดด้วยสกรู
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการต่อสายไฟของแผงโซลาร์เซลล์
· ใช้สำหรับยึดท่อ PF และอื่นๆ บนกระเบื้องหลังคา
รหัสสินค้า |
---|
SSKT-DF22 |
SSKT-DF22K |
SSKT-DF28 |
SSKT-DF28K |
SSKT-DF36 |
SSKT-DF36K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φD) (มม.) | ความยาว (มม.) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 82.67 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | เงิน | 30.5 | 53 | เงิน | ||
฿ 170.35 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีดำ | 30.5 | 53 | สีดำ | ||
฿ 91.74 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | เงิน | 36.5 | 63 | เงิน | ||
฿ 206.64 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีดำ | 36.5 | 63 | สีดำ | ||
฿ 103.84 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | เงิน | 45.5 | 74 | เงิน | ||
฿ 236.87 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | สีดำ | 45.5 | 74 | สีดำ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ | โปรดดูที่แคตตาล็อก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง