1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ PF (ชนิด G), ชนิดกันน้ำ (สำหรับ Mirafureki SS โดยเฉพาะ)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คอนเนคเตอร์ PF (ชนิด G), ชนิดกันน้ำ (สำหรับ Mirafureki SS โดยเฉพาะ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 63.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริมท่อเรซิ่นสำหรับท่อ PF ที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· สินค้าสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C8412 (ขนาด 14 ถึงขนาด 42)
· เชื่อมต่อและถอดได้ง่าย
· มีฝาครอบเพื่อป้องกันการแทรกซึมของคอนกรีตที่ยังไม่แข็งตัว
· ชนิดกันน้ำ มาพร้อมโอริงและปะเก็น
· ออกแบบมาเพื่อทำให้ท่อมีคุณสมบัติกันน้ำ โดยใช้ชุดปะเก็นกันน้ำ
[การใช้งาน]
· สามารถใช้กับกล่องเชื่อมต่อและท่อ PF (ยกเว้น MF)

รหัสสินค้า
MFSK-14GPS
MFSK-16GP
MFSK-16GPSSALE
MFSK-22GP
MFSK-28GP
MFSK-36GP
MFSK-42GP
MFSK-54GP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางน็อคเอาท์ที่ใช้งานร่วมกันได้
(มม.)
ค่ากำหนดของเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φD)
(มม.)
ความยาว
(มม.)

฿ 63.93

PROTECTIVE TUBE OPTION 5 ชิ้น 5 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟ14 (Mirafureki SS)ø 22G1/23045

฿ 446.47

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟ16 (Mirafureki SS)ø 27G3/431.546.5

฿ 445.83

฿ 292.51

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน เอบีเอส สารหน่วงไฟ16 (Mirafureki SS)ø 22G1/231.546.5

฿ 80.40

PROTECTIVE TUBE OPTION 2 ชิ้น 5 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟ22 (Mirafureki SS)ø 27G3/439.555

฿ 899.36

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟ28 (Mirafureki SS)ø 34G14766

฿ 182.18

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน เอบีเอส สารหน่วงไฟ36 (Mirafureki SS)ø 42G1 1/45877

฿ 347.00

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน เรซิน42 (Mirafureki SS)ø 48G1 1/2 (สกรูตัวเมีย)65.593.5

฿ 376.56

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน เรซิน54 (Mirafureki SS)ø 60G2 (สกรูตัวเมีย)78112.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเบจ มาตรฐาน PSE