(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ท่อ CD, ท่อ PF และท่อร้อยสายไฟเหล็กกล้าหนา (ไม่มีเกลียว)
· ใช้ในลักษณะที่เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน
รหัสสินค้า |
---|
CDGN-16G |
CDGN-22G |
CDGN-28G |
CDGN-36G |
CDGN-42G |
CDGN-54G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φD) (มม.) | ความยาว (มม.) | ชนิด | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 94.16 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | 16 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD), 16 (เหล็กกล้าหนา) | 28.4, 27.8 | 67.3 | - | - | ||
฿ 112.30 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | 22 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD), 22 (เหล็กกล้าหนา) | 36.1, 33.9 | 78.5 | - | - | ||
฿ 151.61 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 10 ชิ้น | 6 วัน | 28 (ท่อลูกฟูกชั้นเดียว CD), 28 (เหล็กกล้าหนา) | 44.0, 42.9 | 97.6 | - | - | ||
฿ 342.19 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อเหล็ก ซีดี 36 ⇔ เหล็กกล้า หนา 36 | 53.5, 51.6 | 135.1 | G | ไม่มี สกรู | ||
฿ 573.29 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | ท่อเหล็ก ซีดี 42 ⇔ เหล็กกล้า หนา 42 | 60.5, 57.6 | 127.5 | G | ไม่มี สกรู | ||
฿ 724.26 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 6 วัน | ท่อเหล็ก ซีดี 54 ⇔ เหล็กกล้า หนา 54 | 73.4, 70.6 | 155.4 | G | ไม่มี สกรู |
กำลังโหลด …
สี | อื่น | วัสดุ | เรซิน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง