1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CP อะแดปเตอร์ (สำหรับท่อ PF)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • CP อะแดปเตอร์ (สำหรับท่อ PF)
  • CP อะแดปเตอร์ (สำหรับท่อ PF)
  • CP อะแดปเตอร์ (สำหรับท่อ PF)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 82.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อ PF (ไม่รวม MF) อุปกรณ์เสริมที่เชื่อถือได้และใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
· เชื่อมต่อและถอดได้ง่าย
· ประเภทใส่แบบซิงเกิ้ลแอคชั่น
· ง่ายและสะดวกในการถอด
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อ PF และท่อร้อยสายเคเบิ้ลเหล็กกล้าบาง (มี / ไม่มีสกรู)

ใช้สำหรับต่อระหว่างท่อร้อยสาย CD/PF และท่อร้อยสาย เหล็กกล้า ผนังบาง (มี/ไม่มี สกรู)

ตัวอย่างการใช้งาน PF conduit

ตัวอย่างการใช้งาน PF conduit

ดรออิ้ง บอกขนาด

ดรออิ้ง บอกขนาด

รุ่นหมายเลข ผลิตภัณฑ์ท่อที่ รองรับการใช้งาน⌀D1⌀D2L
ท่อเหล็ก พีเอฟท่อร้อยสาย เหล็กกล้า ผนังบาง
ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติMFSCP-14G※ 141929.925.665.5
MFSCP-16G※ 161931.425.667
MFSCP-22G※ 222539.331.978
MFSCP-28G※ 283146.938.389.5
MFSCP-36G※ 363957.745.6106.5
  • * ไม่รวม MF
รหัสสินค้า
MFSCP-14G
MFSCP-14GH
MFSCP-16G
MFSCP-16GH
MFSCP-16GM
MFSCP-22G
MFSCP-22GH
MFSCP-22GM
MFSCP-28G
MFSCP-28GH
MFSCP-28GM
MFSCP-36G
MFSCP-36GH
MFSCP-42G
MFSCP-54G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φD)
(มม.)
ความยาว
(มม.)
สี ชนิด มาตรฐาน

฿ 82.07

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเบจเอบีเอส สารหน่วงไฟ14 (ท่อ PF), 19 (เหล็กกล้าบาง)29.9, 25.665.5เบจ-PSE

฿ 108.39

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเทาเอบีเอส สารหน่วงไฟท่อร้อยสาย PF 14 (ไม่รวม MF) จาก/ไปยังท่อร้อยสาย เหล็กกล้า ผนังบาง 1929.9, 25.665.5สีเทาGPSE (คอนเนคเตอร์)

฿ 84.49

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเบจเอบีเอส สารหน่วงไฟ16 (ท่อ PF), 19 (เหล็กกล้าบาง)31.4, 25.667เบจ-PSE

฿ 118.06

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเทาเอบีเอส สารหน่วงไฟท่อร้อยสายไฟ PF 16 (ไม่รวม MF) จาก/ไปยัง ท่อร้อยสาย เหล็กกล้า ผนังบาง 1931.4, 25.667สีเทาGPSE (คอนเนคเตอร์)

฿ 118.06

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน มิลค์กี้ไวท์เอบีเอส สารหน่วงไฟท่อร้อยสายไฟ PF 16 (ไม่รวม MF) จาก/ไปยัง ท่อร้อยสาย เหล็กกล้า ผนังบาง 1931.4, 25.667สีขาวขุ่นGPSE (คอนเนคเตอร์)

฿ 106.99

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเบจเอบีเอส สารหน่วงไฟ22 (ท่อ PF), 25 (เหล็กกล้าบาง)39.3, 31.978เบจ-PSE

฿ 150.97

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเทาเอบีเอส สารหน่วงไฟท่อร้อยสาย PF 22 (ไม่รวม MF) จาก/ถึงท่อร้อยสาย เหล็กกล้า ผนังบาง 2539.3, 31.978สีเทาGPSE (คอนเนคเตอร์)

฿ 150.97

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน มิลค์กี้ไวท์เอบีเอส สารหน่วงไฟท่อร้อยสาย PF 22 (ไม่รวม MF) จาก/ถึงท่อร้อยสาย เหล็กกล้า ผนังบาง 2539.3, 31.978สีขาวขุ่นGPSE (คอนเนคเตอร์)

฿ 128.03

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเบจเอบีเอส สารหน่วงไฟ28 (ท่อ PF), 31 (เหล็กกล้าบาง)46.9, 38.389.5เบจ-PSE

฿ 186.19

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน สีเทาเอบีเอส สารหน่วงไฟท่อร้อยสายไฟ PF 28 (ไม่รวม MF) จาก/ไปยัง ท่อร้อยสาย เหล็กกล้า ผนังบาง 3146.9, 38.389.5สีเทาGPSE (คอนเนคเตอร์)

฿ 186.19

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 5 วัน มิลค์กี้ไวท์เอบีเอส สารหน่วงไฟท่อร้อยสายไฟ PF 28 (ไม่รวม MF) จาก/ไปยัง ท่อร้อยสาย เหล็กกล้า ผนังบาง 3146.9, 38.389.5สีขาวขุ่นGPSE (คอนเนคเตอร์)

฿ 171.56

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีเบจเอบีเอส สารหน่วงไฟ36 (ท่อ PF), 39 (เหล็กกล้าบาง)57.7, 45.6106.5เบจ-PSE

฿ 246.19

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีเทาเอบีเอส สารหน่วงไฟท่อร้อยสาย PF 36 (ไม่รวม MF) จาก/ถึงท่อร้อยสาย เหล็กกล้า ผนังบาง 3957.7, 45.6106.5สีเทาGPSE (คอนเนคเตอร์)

฿ 488.35

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีเบจเรซินท่อร้อยสายไฟ PF 42 (ไม่รวม MF) จาก/ไปยัง ท่อร้อยสาย เหล็กกล้า ผนังบาง 5165.5, 56145เบจGPSE (คอนเนคเตอร์)

฿ 706.70

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน สีเบจเรซินท่อร้อยสายไฟ PF 54 จาก/ถึง ท่อร้อยสาย เหล็กกล้า ผนังบาง 6377.9, 70169.9เบจGPSE (คอนเนคเตอร์)

กำลังโหลด …

  1. 1