(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กบานาน่าแบบขั้นตอนเดียวที่สามารถเชื่อมต่อสายเคเบิลได้โดยการใช้นิ้วหยิบตัวปลั๊กแล้วสอดสายเปลือยเข้าไป
[คุณสมบัติ]
· ไม่จำเป็นต้องบัดกรีให้ยุ่งยาก
· ฉันสามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องใช้ปลายสายเดี่ยวหรือสายตีเกลียวเนื่องจากใช้ได้กับการเดินสายหลายรูปแบบ
· จะไม่มีการ "ลืมใส่ฝาครอบ" หลังจากการบัดกรีเนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ฝาครอบ
· สามารถใช้ซ้ำได้เนื่องจากการถอดสายเคเบิลทำได้ง่าย
· มีสีแดง สีดำ สีเขียว และสีอื่น ๆ อีก 9 สี
[การใช้งาน]
· เราต้องการเชื่อมต่อสายเคเบิลในพื้นที่เข้ากับอุปกรณ์การวัด
· เราต้องการขจัดการบัดกรีและการย้ำ
รหัสสินค้า |
---|
215-211 |
215-311 |
215-411 |
215-511 |
215-611 |
215-711 |
215-911 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.71 | CRIMPING TERMINAL | 5 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] ส้ม | ||
฿ 150.71 | CRIMPING TERMINAL | 5 ชิ้น | 5 วัน | สีดำ | ||
฿ 141.63 | CRIMPING TERMINAL | 5 ชิ้น | 5 วัน | สีเขียว | ||
฿ 151.32 | CRIMPING TERMINAL | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | สีเหลือง | |
฿ 150.71 | CRIMPING TERMINAL | 5 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] ขาว | ||
฿ 150.71 | CRIMPING TERMINAL | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | สีน้ำเงิน | |
฿ 150.71 | CRIMPING TERMINAL | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | [อื่น ๆ] เขียวเหลือง |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | ปลั๊กกล้วยตัวผู้ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 42 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ ชั้น เคลือบ(มิลลิเมตร) | ø 3.8 | การใช้งาน | สำหรับซ็อกเก็ต Ø4มม. |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง