4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน
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
Maruyasu Dengyo [Low Price] Selector Switch Φ25 (Knob Type/3-Notch)

Part Number Configured Part Number is shown.

Basic Information

Type Selector Shape Round Mounting Hole φ25
Contact configuration (key lock, selector) 1a1b With key NA Notch number 3
Terminal shape Screw terminal Protection function (environmentally resistant) IP65 Dimension vertical(mm) 39
Dimension width(mm) 29.5 Dimension depth(mm) 69 Current Capacity at VAC 110(A) 6
Current Capacity at VDC 24(A) 6

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Type

    • Selector
  • Shape

    • Round
  • Mounting Hole

    • φ25
  • Contact configuration (key lock, selector)

    • 1a1b
  • With key

    • NA
  • Notch number

    • 3
  • Terminal shape

    • Screw terminal
  • Protection function (environmentally resistant)

    • IP65
  • Dimension vertical(mm)

    • 39
  • Dimension width(mm)

    • 29.5
  • Dimension depth(mm)

    • 69
  • Current Capacity at VAC 110(A)

    • 6
  • Current Capacity at VDC 24(A)

    • 6
  • CAD

    • 2D
    • 3D

Days to Ship

  • Days to Ship

    • ALL
    • 2 Day(s) or Less

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry