1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่พิมพ์ หมายเลข 1 พร้อม เทป

DUCT OPTION

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 80.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ด้วย เทปสองหน้า หน้าที่ด้านล่างทำให้สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

รหัสสินค้า
JMT13 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 80.00

฿ 45.10

DUCT OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง (W)(มิลลิเมตร) 16.0 ความสูง (H)(มิลลิเมตร) 9.5 สี น้ำนมสีขาว
สายไฟ ใช้งานได้ บทความ VVF 1.6 x 2C 1 สอดคล้องกับ ขดลวด ระบบสื่อสาร 4.5 φหรือน้อยกว่า สอดคล้องกับ สาย LAN บทความ UPT0.5 x 4P 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JMT13 ในชุด แม่พิมพ์ หมายเลข 1 พร้อม เทป