(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สถานีพื้นดินทางการแพทย์เป็นเครื่องปลายทางที่มีมาตรฐาน JIS C 2808 [ตัวเครื่องศูนย์การแพทย์และสถานีพื้นทางการแพทย์]
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรระหว่างอิเล็กโทรดเนื่องจากชิ้นส่วนโลหะตกโดยไม่คาดคิด
·ในสถานะปกติในระหว่างการใช้งานเสากราวด์จะอยู่ที่ด้านบนตัวอย่างเช่นเมื่อมีช่องว่างบนพื้นผิวข้อต่อระหว่างเต้ารับและปลั๊กเนื่องจากน้ำหนักของสายไฟดังนั้นในกรณีที่ไม่น่าเกิดขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากน้ำหนักของสายไฟแม้ว่าชิ้นส่วนโลหะและอื่น ๆ จะหลุดออกไป แต่ก็ช่วยป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรระหว่างอิเล็กโทรด
·ในวงจรที่ไม่มีการต่อ สายดิน แม้ว่าชิ้นส่วนโลหะ ฯลฯ จะสัมผัสกับ อิเล็กโทรด สายดิน หรือ อิเล็กโทรด เป็นสื่อกระแส อิเล็กโทรด ในเวลาเดียวกัน กระแสไฟฟ้า สายดิน จะไม่ไหลดังนั้น เส้นทาง ไฟฟ้าจะไม่ถูกขัดจังหวะ
· สถานะ มีพลังงานของ เต้ารับ พร้อมหลอดไฟนั้นปลอดภัยเนื่องจากสามารถยืนยันได้ด้วยสายตาบน พื้นผิว เต้ารับ
·โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราขอแนะนำให้ใช้กับ เต้ารับ สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย ฉุกเฉิน
·สำหรับสายกราวด์ของเต้ารับทางการแพทย์มีขนาด 2 มม. 2 โดยใช้สาย IV
·กำหนดไว้ใน JIST1021 ให้ใช้ลวด IV หรือลวด IE / F ที่มีหน้าตัดของตัวนำ 2.0 mm2 ขึ้นไป
· [JIST1022:พื้นที่หน้าตัดของตัวนำคือ 5.5 มม. ²สำหรับสายกราวด์กราวด์ (สายกราวด์จากศูนย์กราวด์การแพทย์ไปยังเต้ารับทางการแพทย์)ได้รับมอบหมายให้ใช้ด้านบน]
·เนื่องจากง่ายต่อการทำงานภายในกล่องที่มีหน้าตัดที่บางกว่าและเนื่องจากความยาวของสายดินสำหรับเต้ารับทางการแพทย์นั้นสั้นกว่าความยาวทั้งหมดของสายกราวด์กราวด์จึงไม่ส่งผลกระทบใด ๆ
·ขั้วต่อสายดินทางการแพทย์ของศูนย์กราวด์ทางการแพทย์ 5.5 มม. 2 โดยใช้สาย IV
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | รูปทรง เต้ารับ | A-3 |
---|---|---|---|---|---|
เต้ารับ | 2 | สีหลัก ตัวเครื่อง | ขาว | วิธีการติดตั้ง | แบบ รุ่น สมองกลฝังตัว |
ประเภท S | ที่มีจำหน่าย | ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | 112 × 46 × 28.5 | การเชื่อมต่อสายไฟ (อุปกรณ์สายไฟ) | ML เทอร์มินอล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง