1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แลทชิ่งรีเลย์ MKK

แลทชิ่งรีเลย์ MKK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,361.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องรีเลย์ล็อคที่เหมาะสำหรับวงจรหน่วยความจำและวงจรถ่ายทอดสัญญาณ
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากการใช้วัสดุแม่เหล็กพิเศษ การเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปจึงมีน้อยและช่วงการใช้งานยาว
· มีความทนทานสูง โดยมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเพียงเล็กน้อย เช่น การติดตามหน้าสัมผัสและความดันที่หน้าสัมผัส
· ป้องกันการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
· การดูสถานะการทำงานทำได้ง่ายด้วยกลไกแสดงผลการทำงาน
· รูปร่างภายนอกเหมือนกับพาวเวอร์รีเลย์ขนาดเล็กรุ่น MK
[การใช้งาน]
· ใช้ได้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกือบทุกชนิด เช่น ระบบควบคุมสำหรับไฟฟ้า น้ำ แก๊ส ฯลฯ

สเปคแลทชิ่งรีเลย์

กล่องรีเลย์ล็อค MKK: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ MK2KP

กล่องรีเลย์ล็อค MKK: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ MK2KP

กล่องรีเลย์ล็อค MKK: รูปที่เกี่ยวข้อง

ขนาดภายนอกของ MK2KP
หน่วย: มม.

กล่องรีเลย์ล็อค MKK: รูปที่เกี่ยวข้อง

ขนาดภายนอกของ MK2KP
หน่วย: มม.

คอยล์ใช้งาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)ขดลวดตั้งค่าขดลวดรีเซ็ตตั้งค่า
แรงดันไฟฟ้า (V)
รีเซ็ต
แรงดันไฟฟ้า (V)
ค่าสูงสุดที่ยอมรับได้
แรงดันไฟฟ้า (V)
การใช้พลังงาน (W, VA)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(mA)
ความต้านทาน
(Ω)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(mA)
ความต้านทาน
(Ω)
ตั้งค่า
คอยล์
รีเซ็ต
คอยล์
AC246610510.8965สูงสุด 80%สูงสุด 80%110%ประมาณ 1.5 ถึง
ประมาณ 2
ประมาณ 0.1 ถึง
ประมาณ 0.7
100/
(110)
17.81,6703.613,350
200/
(220)
9.86,2003.227,350
DC2411021022.81,050110%ประมาณ 2.3 ถึง
ประมาณ 2.7
ประมาณ 0.5 ถึง
ประมาณ 1.2
100244,16010.39,740
11026.44,16011.39,740
  1. *1: พิกัดกระแสไฟฟ้าสำหรับ AC คือ ค่าที่วัดด้วยแอมมิเตอร์ DC ในการเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น 60 Hz แรงดันไฟฟ้า 100/(110) และ 200/(220) V AC เป็นค่าที่ 100 และ 200 V AC
  2. *2: พิกัดกระแสไฟฟ้าและความต้านทานคอยล์วัดที่อุณหภูมิขดลวด + 23°C โดยมีค่าความเผื่อ + 15%, -20% สำหรับพิกัดกระแสไฟฟ้า AC และ ±15% สำหรับความต้านทานคอยล์
  3. *3: ค่าความต้านทานคอยล์ AC ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
  4. *4: ข้อมูลคุณสมบัติด้านการทำงานวัดที่อุณหภูมิคอยล์ +23°C
  5. *5: แรงดันไฟฟ้าคอยล์สูงสุดที่ยอมรับได้หมายถึงค่าสูงสุดในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน ซึ่งวัดที่อุณหภูมิแวดล้อม 23°C ไม่มีการเผื่อแบบต่อเนื่อง

สวิตช์ (หน้าสัมผัส)

โหลดโหลดไฟฟ้าต้านทานโหลดเหนี่ยวนำ (cosφ = 0.4, L / R = 7 ms)
กลไกหน้าสัมผัสซิงเกิ้ล
วัสดุหน้าสัมผัสAg
พิกัดโหลด220 V AC 5 A, 24 V DC 3 A220 V AC 2 A, 24 V DC 2.5 A
พิกัดกระแสไฟนำพา5 A
ค่าแรงดันไฟฟ้าสัมผัสสูงสุด250 V AC, 250 V DC
ค่ากระแสสัมผัสสูงสุด5 A
ค่าความจุการสลับสูงสุด (ค่าอ้างอิง)1,100 VA, 72 W440 VA, 60 W

ประสิทธิภาพ

ความต้านทานหน้าสัมผัส *1สูงสุด 50 mΩ
ตั้งค่าเวลาสูงสุด 30 ms (เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าตามค่าพิกัด ไม่รวมการตีกลับของหน้าสัมผัส) _x000D_
ความกว้างพัลส์ขั้นต่ำ60 ms
รีเซ็ตเวลาสูงสุด 30 ms (เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าตามค่าพิกัด ไม่รวมการตีกลับของหน้าสัมผัส)
ความกว้างพัลส์ขั้นต่ำ60 ms
ความถี่การสลับสูงสุดเชิงกล1,800 รอบการทำงาน/ชม.
พิกัดโหลด1,800 รอบการทำงาน/ชม.
ความเป็นฉนวนขั้นต่ำ 100 MΩ (วัดด้วยโอห์มมิเตอร์ DC 500 V ในจุดเดียวกับที่มีการตรวจสอบความคงทนของฉนวนทางไฟฟ้า)
รหัสสินค้า
MK2KP AC24SALE
MK2KP AC100/(110)SALE
MK2KP AC110SALE
MK2KP AC200/(220)SALE
MK2KP AC220SALE
MK2KP AC230
MK2KP AC240SALE
MK2KP-D DC100SALE
MK2KP DC12SALE
MK2KP DC24SALE
MK2KP DC48SALE
MK2KP DC100SALE
MK2KP DC110SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)
(V)
การจัดหมวดหมู่ ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน รีเลย์ การติดตั้งพื้นผิวของตัวพิมพ์ใหญ่ กลไก หน้าสัมผัส โครงสร้างในการป้องกัน

฿ 1,363.00

฿ 1,163.05

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน -24กลไกแสดงการทำงานในตัวNANA×ซิงเกิ้ลแบบอยู่ในเคส

฿ 1,391.00

฿ 1,179.99

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน -100/110กลไกแสดงการทำงานในตัวNANA×ซิงเกิ้ลแบบอยู่ในเคส

฿ 1,363.00

฿ 810.58

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -110กลไกแสดงการทำงานในตัวNANA×ซิงเกิ้ลแบบอยู่ในเคส

฿ 1,391.00

฿ 1,179.99

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -200/220กลไกแสดงการทำงานในตัวNANA×ซิงเกิ้ลแบบอยู่ในเคส

฿ 1,361.00

฿ 1,162.02

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน -220กลไกแสดงการทำงานในตัวNANA×ซิงเกิ้ลแบบอยู่ในเคส

฿ 1,416.41

POWER RELAY 1 ชิ้น 5 วัน --------

฿ 1,362.00

฿ 1,163.01

POWER RELAY 1 ชิ้น 5 วัน -240------

฿ 1,602.00

฿ 1,367.95

POWER RELAY 1 ชิ้น 5 วัน 100---NA---

฿ 1,361.00

฿ 1,162.02

POWER RELAY 1 ชิ้น 5 วัน 12-รุ่นมาตรฐานNANA-ซิงเกิ้ลแบบอยู่ในเคส

฿ 1,363.00

฿ 1,163.05

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน 24-กลไกแสดงการทำงานในตัวNANA×ซิงเกิ้ลแบบอยู่ในเคส

฿ 1,362.00

฿ 1,163.01

POWER RELAY 1 ชิ้น 5 วัน 48-รุ่นมาตรฐานNANA-ซิงเกิ้ลแบบอยู่ในเคส

฿ 1,391.00

฿ 801.08

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100-กลไกแสดงการทำงานในตัวNANA×ซิงเกิ้ลแบบอยู่ในเคส

฿ 1,362.00

฿ 1,163.01

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน 110-กลไกแสดงการทำงานในตัวNANA×ซิงเกิ้ลแบบอยู่ในเคส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 2c ฟังก์ชั่น กลอนล็อค มี
รูปทรงเทอร์มินอล ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) 5 ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 52.5
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 34.5 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 34.5
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .