(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พาวเวอร์สวิตชิ่งรีเลย์อเนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับใช้งานอุตสาหกรรม
[คุณสมบัติ]
· เป็นเวอร์ชันความจุสูงของแบบ MY ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายแบบ ได้แก่ แบบที่มีไฟบอกสถานะการทำงาน มีอุปกรณ์ดูดซับไฟกระชาก ฯลฯ
· โครงสร้างการ หน้าสัมผัส คือ 1C, 2C, 3C และ 4C
· ผลิตภัณฑ์รุ่นมาตรฐานทีสอดคล้องตามมาตรฐานสากล UL CSA และ SEV และกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้และวัสดุไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น
· มาพร้อมแผงกั้นอาร์กสำหรับการยับยั้งการอาร์ก ทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 2,000 V
· รุ่นใหม่ที่มีไดโอดในตัวและวงจร CR ในตัวมีจำหน่ายแล้ว โดยเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์นี้ กลุ่มสินค้านี้ยังประกอบด้วยชนิดที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล LR และ VDE ด้วย
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ สำหรับไซต์การผลิตที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง
· ไม่เพียงแต่ใช้ในระบบควบคุมไฟฟ้า น้ำ ก๊าซ ฯลฯ แต่ยังรวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าแทบทุกประเภท
LY
คุณสมบัติสินค้า
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน, รุ่นมีไฟบอกสถานะในตัว รุ่นมีวงจร CR, รุ่นมีไดโอดในตัว | ชนิดหน้าสัมผัสคู่ | |
---|---|---|---|
ความต้านทานหน้าสัมผัส *1 | สูงสุด 50 mΩ | ||
เวลาในการทำงาน * 2 | สูงสุด 25 ms | ||
ระยะเวลากู้คืนระบบ * 2 | สูงสุด 25 ms | ||
ความถี่การสลับสูงสุด | เชิงกล | 18,000 รอบการทำงาน/ชม. | |
พิกัดโหลด | 1,800 รอบการทำงาน/ชม. | ||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า * 3 | ขั้นต่ำ 100 MΩ | ||
ความคงทนไดอิเล็กทริก | ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส | 2,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที | |
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้าที่แตกต่างกัน | |||
ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้าเดียวกัน | 1,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที | ||
การสั่นสะเทือน | ความทนทาน | 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.5 มม. (ดับเบิ้ลแอมพลิจูด 1.0 มม.) | |
ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.5 มม. (ดับเบิ้ลแอมพลิจูด 1.0 มม.) | ||
ช็อก | ความทนทาน | 1,000 m/s2 | |
ความผิดปกติ | 200 m/s2 | ||
ความทนทาน | เชิงกล | ขั้นต่ำ 50,000,000 รอบการทำงาน สำหรับ AC ขั้นต่ำ 100,000,000 รอบ สำหรับ DC (ความถี่การสลับ 18,000 รอบ/ ชม.) | |
ไฟฟ้า * 4 | 1, 3 และ 4 ขั้ว: ขั้นต่ำ 200,000 รอบ 2 ขั้ว: ขั้นต่ำ 500,000 รอบการทำงาน (ความถี่การสลับ 1,800 รอบการทำงาน/ชม. ภายใต้ค่าพิกัดโหลด) | 2 ขั้ว: ขั้นต่ำ 500,000 รอบการทำงาน (ความถี่การสลับ 1,800 รอบการทำงาน/ชม. ภายใต้ค่าพิกัดโหลด) | |
อัตราความล้มเหลว (ระดับ P) (ค่าอ้างอิง) *5 | 5 V DC 100 mA | 5 V DC 10 mA | |
น้ำหนัก | 1 และ 2 ขั้ว ประมาณ 40 ก., 3 ขั้ว ประมาณ 50 ก., 4 ขั้ว ประมาณ 70 ก. |
หมายเหตุ: ค่าที่ระบุข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | รูปทรงเทอร์มินอล | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC) (ก) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) (V) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | การจัดหมวดหมู่ | ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน | รีเลย์ | การติดตั้งพื้นผิวของตัวพิมพ์ใหญ่ | กลไก หน้าสัมผัส | บังคับ รุ่น | หน้าสัมผัสวัสดุ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 408.00 | RELAY | 10 ชิ้น | 50 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1c | NA | สำหรับ แผ่นวงจร | 15 | 24 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 347.00 ฿ 208.03 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 15 | - | 100/110 | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 250.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 15 | - | 200/220 | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 370.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 15 | - | - | UL / TUV / CSA | - | - | 28 | แบบมีไดโอดในตัว | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีได้ | ||
฿ 378.00 ฿ 227.03 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 15 | 24 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | แบบมีไดโอดในตัว | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 250.00 ฿ 189.90 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 15 | 12 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 346.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 15 | 24 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 270.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 15 | - | 100/110 | UL / TUV / CSA | 35.5 | 22.5 | 44 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | ○ | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 248.00 ฿ 173.75 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 15 | - | 200/220 | UL / TUV / CSA | 35.5 | 22.5 | 44 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | ○ | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 285.00 ฿ 178.92 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 15 | 12 | - | UL / TUV / CSA | 35.5 | 22.5 | 44 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | ○ | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 346.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 15 | 24 | - | UL / TUV / CSA | 35.5 | 22.5 | 44 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | ○ | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 373.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 15 | - | 100/110 | UL / TUV / CSA | 35.5 | 22.5 | 44 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | ○ | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 410.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 15 | - | - | UL / TUV / CSA | 35.5 | 22.5 | 44 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | ○ | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 410.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 15 | - | - | UL / TUV / CSA | 35.5 | 22.5 | 44 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | ○ | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 520.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 15 | - | 100/110 | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | มีจำหน่าย | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 465.00 ฿ 270.12 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 15 | - | 200/220 | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | มีจำหน่าย | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 529.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 15 | - | - | UL / TUV / CSA | - | - | 28 | แบบมีไดโอดในตัว | มีจำหน่าย | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีได้ | ||
฿ 672.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 15 | 24 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | แบบมีไดโอดในตัว | มีจำหน่าย | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 388.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 15 | - | - | UL / TUV / CSA | - | - | 28 | รุ่นมาตรฐาน | มีจำหน่าย | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีได้ | ||
฿ 363.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 15 | 24 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | มีจำหน่าย | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 310.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | สำหรับ แผ่นวงจร | - | - | - | UL / TUV / CSA | - | - | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 282.00 ฿ 170.02 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | สำหรับ แผ่นวงจร | 10 | - | 100/110 | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 283.00 ฿ 232.63 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | สำหรับ แผ่นวงจร | 10 | - | 200/220 | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 402.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | สำหรับ แผ่นวงจร | 10 | 12 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 312.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | สำหรับ แผ่นวงจร | 10 | 24 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 283.00 ฿ 267.21 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | สำหรับ แผ่นวงจร | 10 | 48 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 283.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | สำหรับ แผ่นวงจร | 10 | 100/110 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 325.00 ฿ 219.99 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | - | 24 | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 337.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | - | 100/110 | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 310.00 | RELAY | 50 ชิ้น | 50 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | - | 200/220 | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 310.00 ฿ 198.74 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | - | - | 220/240 | UL / TUV / CSA | - | - | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | ไม่มี | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีได้ | ||
฿ 424.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | 24 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 624.00 ฿ 380.14 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | - | 100/110 | UL / TUV / CSA | 53 | 21.5 | 28 | ชนิดมีวงจร CR ในตัว | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 639.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | - | 200/220 | UL / TUV / CSA | 53 | 21.5 | 28 | ชนิดมีวงจร CR ในตัว | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 432.00 ฿ 259.03 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | 12 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | แบบมีไดโอดในตัว | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 425.00 ฿ 271.24 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | 24 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | แบบมีไดโอดในตัว | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 424.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | - | - | - | UL / TUV / CSA | - | - | 28 | แบบมีไดโอดในตัว | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีได้ | ||
฿ 463.00 ฿ 449.02 | RELAY | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | 100/110 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | แบบมีไดโอดในตัว | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 310.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | - | - | - | UL / TUV / CSA | - | - | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีได้ | ||
฿ 345.00 ฿ 220.01 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | 12 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 325.00 ฿ 207.51 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | 24 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 253.00 ฿ 190.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | 48 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 283.00 ฿ 221.62 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | 100/110 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 329.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | - | 125 | - | UL / TUV / CSA | - | - | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีได้ | ||
฿ 312.00 ฿ 187.01 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | - | 24 | UL / TUV / CSA | 35.5 | 22.5 | 44 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | ○ | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 455.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | - | 100/110 | UL / TUV / CSA | 35.5 | 22.5 | 44 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | ○ | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 310.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | - | 200/220 | UL / TUV / CSA | 35.5 | 22.5 | 44 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | ○ | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 282.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | - | 220/240 | UL / TUV / CSA | 35.5 | 22.5 | 44 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | ○ | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 418.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | - | - | - | UL / TUV / CSA | 35.5 | 22.5 | 44 | ไดโอดในตัว | NA | ไม่มี | ○ | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 310.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | 12 | - | UL / TUV / CSA | 35.5 | 22.5 | 44 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | ○ | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 283.00 ฿ 170.03 | RELAY | 50 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | 24 | - | UL / TUV / CSA | 35.5 | 22.5 | 44 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | ○ | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 367.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | - | - | - | UL / TUV / CSA | 35.5 | 22.5 | 44 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | ○ | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 385.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | - | - | 100/110 | UL / TUV / CSA | 35.5 | 22.5 | 44 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | ○ | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 588.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | - | - | 100/110 | UL / TUV / CSA | 35.5 | 22.5 | 44 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | ○ | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 586.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | - | - | - | UL / TUV / CSA | 35.5 | 22.5 | 44 | รุ่นมาตรฐาน | NA | ไม่มี | ○ | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 350.00 ฿ 215.32 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | - | 24 | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | มีจำหน่าย | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 473.00 ฿ 268.90 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | - | 100/110 | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | มีจำหน่าย | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 382.00 ฿ 258.77 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | - | 110/120 | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | มีจำหน่าย | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 475.00 ฿ 303.76 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | - | 200/220 | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | มีจำหน่าย | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 475.00 ฿ 269.99 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | - | 220/240 | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | มีจำหน่าย | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 920.00 ฿ 788.99 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | - | 100/110 | UL / TUV / CSA | 53 | 21.5 | 28 | ชนิดมีวงจร CR ในตัว | มีจำหน่าย | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 762.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | - | 110/120 | UL / TUV / CSA | 53 | 21.5 | 28 | ชนิดมีวงจร CR ในตัว | มีจำหน่าย | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 800.00 ฿ 598.32 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | - | 200/220 | UL / TUV / CSA | 53 | 21.5 | 28 | ชนิดมีวงจร CR ในตัว | มีจำหน่าย | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 715.00 ฿ 433.15 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | - | 220/240 | UL / TUV / CSA | 53 | 21.5 | 28 | ชนิดมีวงจร CR ในตัว | มีจำหน่าย | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 578.00 ฿ 305.82 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | 12 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | แบบมีไดโอดในตัว | มีจำหน่าย | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 600.00 ฿ 340.02 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | 24 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | แบบมีไดโอดในตัว | มีจำหน่าย | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 606.00 ฿ 355.06 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | 48 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | แบบมีไดโอดในตัว | มีจำหน่าย | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 586.00 ฿ 356.23 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | 100/110 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | แบบมีไดโอดในตัว | มีจำหน่าย | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 512.00 ฿ 326.25 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | 12 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | มีจำหน่าย | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 512.00 ฿ 290.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | 24 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | มีจำหน่าย | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 350.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | 48 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | มีจำหน่าย | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 350.00 ฿ 310.80 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | 100/110 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | มีจำหน่าย | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 773.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีได้ | ||
฿ 454.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 7 | - | 100/110 | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ทวิน | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 567.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 7 | 24 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | แบบมีไดโอดในตัว | NA | NA | × | ทวิน | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 454.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 7 | 24 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ทวิน | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 510.00 ฿ 339.05 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 7 | - | 200/220 | UL / TUV / CSA | 35.5 | 22.5 | 44 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | ○ | ทวิน | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 471.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | - | - | - | UL / TUV / CSA | 35.5 | 22.5 | 44 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | ○ | ทวิน | - | - | - | ||
฿ 573.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 7 | - | 100/110 | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | มีจำหน่าย | NA | × | ทวิน | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 629.00 ฿ 347.71 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 7 | - | 200/220 | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | มีจำหน่าย | NA | × | ทวิน | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 859.00 ฿ 725.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 7 | - | 100/110 | UL / TUV / CSA | 53 | 21.5 | 28 | ชนิดมีวงจร CR ในตัว | มีจำหน่าย | NA | × | ทวิน | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 859.00 ฿ 725.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 7 | - | 200/220 | UL / TUV / CSA | 53 | 21.5 | 28 | ชนิดมีวงจร CR ในตัว | มีจำหน่าย | NA | × | ทวิน | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 729.00 ฿ 544.71 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 7 | 24 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | แบบมีไดโอดในตัว | มีจำหน่าย | NA | × | ทวิน | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 617.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 7 | 24 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | มีจำหน่าย | NA | × | ทวิน | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 410.00 | POWER RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 3c | NA | สำหรับ แผ่นวงจร | - | - | 100/110 | UL / TUV / CSA | - | - | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 567.55 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 3c | NA | สำหรับ แผ่นวงจร | 10 | 24 | - | UL / TUV / CSA | 36 | 21.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | - | ||
฿ 417.00 ฿ 335.52 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 3c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | - | 100/110 | UL / TUV / CSA | 36.5 | 31.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 458.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 3c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | - | 200/220 | UL / TUV / CSA | 36.5 | 31.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 669.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 3c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | 24 | - | UL / TUV / CSA | 36.5 | 31.5 | 28 | แบบมีไดโอดในตัว | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ | ||
฿ 417.00 ฿ 317.21 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 3c | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน | 10 | 12 | - | UL / TUV / CSA | 36.5 | 31.5 | 28 | รุ่นมาตรฐาน | NA | NA | × | ซิงเกิ้ล | - | - | ใช้ขั้วต่อบัดกรีคู่ |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง