(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์มินอล รีเลย์ - G6B-4□□ND รีเลย์สำหรับเปลี่ยน
[คุณสมบัติ]
● รูปแบบหน้าสัมผัส : SPST-NO
● ระดับการป้องกัน : ปิดผนึกอย่างสมบูรณ์
● รูปร่างของเทอร์มินอล : ขั้วต่อ PCB แบบตรง ขั้วต่อติดตั้งซ็อกเก็ต
● วัสดุหน้าสัมผัส : หน้าสัมผัส AgSnIn (เหมาะสำหรับ DC อินดักทีฟโหลดที่มีกระแสไฟฟ้าสูง)
● มาตรฐานที่ได้รับอนุมัติ : สหรัฐอเมริกา: UL/CSA
● การติดตั้ง : ติดตั้งกับซ็อกเก็ต
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับการใช้งานควบคุมเอาท์พุตของอุปกรณ์
การใช้งาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1a | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ แผ่นวงจร | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) | 8 | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)(V) | 24 |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 10 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 10 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 20 | การจัดหมวดหมู่ | รุ่นมาตรฐาน | กลไก หน้าสัมผัส | ชนิดเดี่ยว |
ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน | NA | โครงสร้างในการป้องกัน | ชนิดซีลพลาสติก | ฟังก์ชั่น รีเลย์ | รูปทรง Stable แบบเดี่ยว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G6B-1114P-FD-US-P6B DC24 ในชุด เทอร์มินอลรีเลย์ - G6B-4 □□ ND รีเลย์สำรองสำหรับเปลี่ยนทดแทน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง