(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์มินอลรีเลย์ขนาดเล็กสำหรับเอาท์พุต 4 จุด
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งพร้อมมินิรีเลย์ G6B 4 ตัว ที่มีขนาดกะทัดรัดไวต่อแรงกดสูงและทนทานต่อเซิร์จไดอิเล็กทริก และสามารถสวิตช์กระแสแหล่งจ่าย 5 แอมป์
· โครงสร้างซีลพลาสติกที่ใช้สำหรับรีเลย์
· เดินสายไฟง่ายด้วยเทอร์มินอลอินพุต/เอาท์พุตแยก
· มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน
· ไดโอดในตัวสำหรับดูดซับไฟกระชากจากคอยล์
· ช่องเสียบพิเศษที่ง่ายสำหรับเปลี่ยนรีเลย์ (ยกเว้นสำหรับประเภทความน่าเชื่อถือสูง)
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นรีเลย์สำหรับเชื่อมต่อโหลดของโซลินอยด์วาล์ว เป็นต้น เข้ากับตัวควบคุมต่างๆ เช่น PLC และอื่นๆ
รูปลักษณ์ภายนอกของเทอร์มินอลรีเลย์ G6B-4□□ND
วิธีการติดตั้ง | สำหรับการติดตั้งบนราง DIN และการยึดสกรู | |
---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอลด้านขดลวด | ขั้วต่อแบบสกรูหัวแฉก | |
การกำหนดหน้าสัมผัส | รูปแบบ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) |
1 a × 4 (รุ่นมาตรฐาน) | รุ่น G6B-4BND | 5 DC |
12 DC | ||
DC 24 | ||
1 a × 4 (ชนิดความทนทานสูง) | รุ่น G6B-47BND | 12 V DC |
DC 24 | ||
1 a × 4 (ชนิดความน่าเชื่อถือสูง) | รุ่น G6B-48BND | 12 V DC |
DC 24 |
เทอร์มินอลรีเลย์ G6B-4□□ND ขนาดภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
G6B-4BND DC5 |
G6B-4BND DC12 |
G6B-4BND DC24 |
G6B-47BND DC12 |
G6B-47BND DC24 |
G6B-48BND DC12 |
G6B-48BND DC24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การจัดหมวดหมู่ | โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า (A) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | มาตรฐานความปลอดภัย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,328.00 ฿ 995.47 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่นมาตรฐาน | 5 | DC5 | UL/CSA/VDE | ||
฿ 2,433.00 ฿ 2,086.05 | RELAY | 1 ชิ้น | 45 วัน | รุ่นมาตรฐาน | 5 | DC12 | UL/CSA/VDE | ||
฿ 1,477.00 ฿ 935.53 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รุ่นมาตรฐาน | 5 | DC24 | UL/CSA/VDE | ||
฿ 1,540.00 ฿ 1,315.01 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชนิดความทนทานสูง | 5 | DC12 | UL/CSA/VDE | ||
฿ 1,543.00 ฿ 977.80 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดความทนทานสูง | 5 | DC24 | UL/CSA/VDE | ||
฿ 1,600.00 ฿ 1,359.04 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชนิดความเสถียรสูง | 2 | DC12 | VDE | ||
฿ 1,545.84 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดความเสถียรสูง | 2 | DC24 | VDE |
กำลังโหลด …
รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบสกรู Phillips | โครงสร้างการติดตั้ง | การติดตั้งแบบสกรู / รางปีกนก DIN rail ร่วมกัน | มิติ ความสูง(มิลลิเมตร) | 78 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 43 | มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) | 28 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง