(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รีเลย์ DIP MOS FET แพ็คเกจ 8 พิน พร้อมการกำหนดค่าหน้าสัมผัสหลายขั้ว เหมาะสำหรับใช้ในวงจรต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· รีเลย์ MOS FET เหมาะสำหรับการสลับสัญญาณอนาล็อก
· Opto-isolated และมีคุณสมบัติทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างอินพุตและเอาท์พุต 2.5 kV รองรับกระแสไฟฟ้าสลับสูง
· ซีรีส์โหลดไฟฟ้า 60 V มีชนิด 2 ช่องให้เลือก
· สามารถสลับสัญญาณไมโครอนาล็อก
· มีความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอินพุต-เอาท์พุต 2,500 Vrms
· ซีรีส์นี้มีชนิดติดตั้งบนพื้นผิวอีกด้วย
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA อุปกรณ์ทดสอบ อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ/อาชญากรรม
Drawing ระบุขนาด ขั้วต่อแผงวงจร (G3VM-62C1)
Drawing ระบุขนาด ขั้วต่อติดตั้งกับพื้นผิว (G3VM-62F1)
ขนาดของการปรับแต่งแผงวงจร
ขนาดแพ็ดติดตั้ง (ค่าแนะนำ)
หน่วย: มม.
รายการ | สัญลักษณ์ | รุ่น G3VM-62C1 รุ่น G3VM-62F1 | หน่วย | เงื่อนไข | |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอินพุต | กระแสตกคร่อม LED | IF | 50 | mA | — |
จุดสูงสุดซ้ำ กระแสตกคร่อม LED | IFP | 1 | A | พัลส์ 100 µs, 100 pps | |
กระแสตกคร่อม DC อัตราการลดลง | ΔIF/°C | -0.5 | mA /°C | Ta ≧ 25°C | |
แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ LED | VR | 5 | V | — | |
อุณหภูมิ Junction | TJ | 125 | °C | — | |
ด้านเอาต์พุต | โหลดแรงดันไฟฟ้า (ค่าสูงสุด AC/DC) | VOFF | 60 | V | — |
โหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (ค่าสูงสุด AC/DC) | IO | 500 | mA | — | |
อัตราการลดลงของกระแสไฟฟ้า On | ΔIO/°C | -5 | mA /°C | Ta ≧ 25°C | |
พัลส์ของกระแสไฟฟ้า On | IOP | 1,500 | A | t = 100 ms, Duty = 1/10 | |
อุณหภูมิ Junction | TJ | 125 | °C | — | |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอินพุต-เอาท์พุต (หมายเหตุ 1) | VI-O | 2,500 | Vrms | AC เป็นเวลา 1 นาที | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | Ta | -40 ถึง +85 | °C | เมื่อไม่มีการควบแน่นหรือไม่มีน้ำแข็ง | |
อุณหภูมิการเก็บรักษา | Tstg | -55 ถึง +125 | °C | ||
เงื่อนไขอุณหภูมิบัดกรี | — | 260 | °C | 10 s |
(หมายเหตุ 1): ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอินพุต-เอาท์พุตวัดจากการใช้แรงดันไฟฟ้าระหว่างพินทั้งหมดเป็นกลุ่มที่ด้าน LED และพินทั้งหมดเป็นกลุ่มที่ด้านรับแสง
รหัสสินค้า |
---|
G3VM-62F1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 276.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 6 วัน |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สำหรับสัญญาณ | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 2a | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ แผ่นวงจร | มาตรฐานความปลอดภัย | UL | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 4 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 10 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 9.66 | รูปทรง | DIP8 |
ชนิดมีขั้ว | ติดตั้งบนพื้นผิว | จำนวนเทอร์มินัล(ชิ้น) | 8 | แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า (สูงสุด AC / DC)(V) | 60 |
การดำเนินการ LED ไปข้างหน้า กระแสไฟฟ้า ถ้า (ประเภท)(mA) | 7.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G3VM-62F1 ในชุด รีเลย์ MOS FET G3VM-62C1 / F1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง