(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
DIP รีเลย์สัญญาณ 8 พิน เหมาะสำหรับใช้ในวงจรต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์นี้มีชนิดที่ใช้โหลดแรงดันไฟฟ้า 350 V
· มีชนิดเอาท์พุตคู่ให้เลือกใช้
· สินค้านี้คือซีรีส์ G3VM-W ที่อัปเดตแล้ว
· โหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง: 120 mA
· มีความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอินพุต-เอาท์พุต 2,500 Vrms
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์ในการใช้งานอย่างกว้างขวาง เพียงติดตั้งลงบนแผงวงจรของอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA ฯลฯ
รูปทรง | การกำหนดหน้าสัมผัส | โหลดแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด) * | โหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (สูงสุด) * | รุ่น | |
---|---|---|---|---|---|
ขั้วต่อแผงวงจร | ขั้วต่อติดตั้งบนพื้นผิว | ||||
DIP 8 | 2a | 350 V | 120 mA | รุ่น G3VM-352C | รุ่น G3VM-352F |
* โหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (สูงสุด), โหลดแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด): แสดงถึงค่า AC/DC สูงสุด
Drawing ระบุขนาด ขั้วต่อแผงวงจร (G3VM-352C) หน่วย: มม.
ลักษณะภายนอกของขั้วต่อแผงวงจร (G3VM-352C) หน่วย: มม.
Drawing ระบุขนาด ขั้วต่อติดตั้งกับพื้นผิว (G3VM-352F), หน่วย: มม.
ลักษณะภายนอกของขั้วต่อติดตั้งกับพื้นผิว (G3VM-352F) หน่วย: มม.
ขนาดการปรับแต่งแผงวงจร, หน่วย: มม.
ขนาดแพ็ดติดตั้ง, หน่วย: มม.
รายการ | สัญลักษณ์ | รุ่น G3VM-352C รุ่น G3VM-352F | หน่วย | เงื่อนไข | |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอินพุต | กระแสตกคร่อม LED | IF | 50 | mA | — |
กระแสตกคร่อม LED ซ้ำ | IFP | 1 | A | พัลส์ 100 µS, 100 pps | |
อัตราการลดลงของกระแสตกคร่อม DC | △IFP/°C | -0.5 | mA /°C | Ta ≧ 25°C | |
แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ LED | VR | 5 | V | — | |
อุณหภูมิ Junction | TJ | 125 | °C | — | |
ด้านเอาต์พุต | โหลดแรงดันไฟฟ้า (ค่าสูงสุด AC/DC) | VOFF | 350 | V | — |
โหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (ค่าสูงสุด AC/DC) | IO | 120 | mA | — | |
อัตราการลดลงของกระแสไฟฟ้า On | △IO/°C | -1.2 | mA /°C | Ta ≧ 25°C | |
พัลส์ของกระแสไฟฟ้า On | Iop | 360 | A | t = 100 ms, Duty = 1/10 | |
อุณหภูมิ Junction | TJ | 125 | °C | — | |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอินพุต-เอาท์พุต (หมายเหตุ 1) | VI-O | 2,500 | Vrms | AC เป็นเวลา 1 นาที | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | Ta | -40 ถึง +85 | °C | เมื่อไม่มีการควบแน่นหรือไม่มีน้ำแข็ง | |
อุณหภูมิการเก็บรักษา | Tstg | -55 ถึง +125 | °C | ||
เงื่อนไขอุณหภูมิบัดกรี | — | 260 | °C | 10 s |
รหัสสินค้า |
---|
G3VM-352C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 485.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สำหรับสัญญาณ | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 2a | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ แผ่นวงจร | มาตรฐานความปลอดภัย | UL | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 4.45 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 7.62 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 9.66 | รูปทรง | DIP8 |
ชนิดมีขั้ว | สำหรับแผงวงจร | จำนวนเทอร์มินัล(ชิ้น) | 8 | แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า (สูงสุด AC / DC)(V) | 350 |
การดำเนินการ LED ไปข้างหน้า กระแสไฟฟ้า ถ้า (ประเภท)(mA) | 7.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G3VM-352C ในชุด รีเลย์ MOS FET G3VM-352C / F
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง