1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเลย์ I/O G7T

รีเลย์ I/O  G7T
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 254.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่องรีเลย์ I/O แบบบาง ขนาด 29 (W) × 10 (D) x 32 (H) มม.
[คุณสมบัติ]
· รูปแบบเพรียวบางสำหรับทั้งอินพุต (DC, AC) และ เอาต์พุต (1 a, 1 b, 1 c)
· ชนิดเอาท์พุตมีความทนทานสูง ใช้งานได้ถึง 1 ล้านครั้ง (24 V DC 5 A)
· มาพร้อมกลไกแสดงผลการดำเนินงานสำหรับการตรวจสอบการทำงาน (สเปค 1a เท่านั้น)
[การใช้งาน]
· ส่วนใหญ่จะใช้ในแผงควบคุม เครื่องจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ

ข้อมูลทางเทคนิคของ รีเลย์ I/O G7T

ลักษณะภายนอกของกล่องรีเลย์ I/O รุ่น G7T

ลักษณะภายนอกของกล่องรีเลย์ I/O รุ่น G7T

  • กล่องรีเลย์ I/O แบบบาง ขนาด 29 (W) × 10 (D) × 32 (H) มม.
  • แบบบางทั้งคู่สำหรับอินพุต (DC, AC) และสำหรับเอาต์พุต (1 a, 1 b, 1 c)
  • ความทนทานสูงสำหรับเอาท์พุต ที่การใช้งาน 1,000,000 ครั้ง (24 V DC, 5 A)
  • มาพร้อมกับกลไก การระบุ การทำงาน สำหรับตรวจสอบการดำเนินการ (เฉพาะ 1a เท่านั้น)
"m-h3--wysiwyg">ชนิดกล่องรีเลย์ I/O รุ่น G7T
หมวดหมู่สีเคสรูปแบบพิกัดแรงดันไฟฟ้าคอยล์
สำหรับอินพุต1aสีเขียวใสรุ่น G7T-1122S *24 V DC
สีแดงใส100 ถึง 110 V AC
200/220 V AC
สำหรับเอาต์พุต1aโปร่งใสรุ่น G7T-1112S *12 V DC
24 V DC
1 bรุ่น G7T-1012S24 V DC
1 cรุ่น G7T-112S24 V DC

* ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากล UL และ CSA

รหัสสินค้า
G7T-1012S DC24SALE
G7T-1112S DC12SALE
G7T-1112S DC24
G7T-1122S AC100/110
G7T-1122S AC200/220SALE
G7T-1122S DC24
G7T-112S DC24SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดค่าหน้าสัมผัส พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)
(ก)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC)
(V)
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC)
(V)
มาตรฐาน ตัวแทน การจัดหมวดหมู่ กลไก หน้าสัมผัส

฿ 298.00

฿ 283.99

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน 1b524--รุ่นมาตรฐานซิงเกิ้ล

฿ 598.00

฿ 508.00

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1a512-UL / CSAกลไกแสดงการทำงานในตัวซิงเกิ้ล

฿ 254.00

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน 1a524-UL / CSAกลไกแสดงการทำงานในตัวซิงเกิ้ล

฿ 267.60

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน 1a1-100/110UL / CSAกลไกแสดงการทำงานในตัวทวิน

฿ 352.00

฿ 339.01

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1a1-200/220UL / CSAกลไกแสดงการทำงานในตัวทวิน

฿ 254.00

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน 1a124-UL / CSAกลไกแสดงการทำงานในตัวทวิน

฿ 318.00

฿ 306.01

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน 1c524--รุ่นมาตรฐานซิงเกิ้ล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA รูปทรงเทอร์มินอล ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 32 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 33.5 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 10
ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน NA รีเลย์ NA การติดตั้งพื้นผิวของตัวพิมพ์ใหญ่ ×
โครงสร้างในการป้องกัน แบบอยู่ในเคส