1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลิดสเตตรีเลย์ I/O G3TA

โซลิดสเตตรีเลย์ I/O G3TA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 599.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โซลิดสเตตรีเลย์ I/O ที่สามารถติดตั้งเข้ากับขั้วของรีเลย์ I/O G7TC ได้
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกหลายประเภทที่มีคุณสมบัติโมดูลฟังก์ชั่นทั้งอินพุตและเอาต์พุต
· ยึดเข้ากับเทอร์มินอลรุ่น P7TF I/O ได้อย่างง่ายดาย
· สามารถใช้งานร่วมกับ I/O รีเลย์ G7T ได้
· การทำงานของ SSR แต่ละตัวสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายผ่านไฟบอกสถานะ
· มีตัวเลือกผลิตภัณฑ์รุ่นที่สอดคล้องตามมาตรฐาน UL และ CSA (รุ่น -US)
[การใช้งาน]
· ใช้ในตำแหน่งที่รีเลย์มีเปิดปิดบ่อยครั้ง มีการทำงานที่รวดเร็ว

I/O โซลิดสเตต G3TA สเปค

โซลิดสเตตรีเลย์ I/O รุ่น G3TA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของ G3TA

โซลิดสเตตรีเลย์ I/O รุ่น G3TA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ภาพโครงร่างขนาดของ G3TA
หน่วย: มม.

โมดูลอินพุตสำหรับ G3TA

วิธีการแยกการทำงาน
ไฟบอกสถานะ
วงจรลอจิก
แรงดันไฟเลี้ยง
วงจรลอจิก
กระแสไฟเลี้ยง
อินพุต
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
รูปแบบ
โฟโตคัปปลิ้งY4 ถึง 32 V DC25 mA100 ถึง 240 V ACรุ่น G3TA-IAZR02S AC100-240
5 ถึง 24 V DCรุ่น G3TA-IDZR02S DC5-24

โมดูลเอาต์พุต G3TA

วิธีการแยกZero Cross
ฟังก์ชั่น
การทำงาน
ไฟบอกสถานะ
มีค่าพิกัด
โหลดเอาท์พุต
อินพุต
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
รูปแบบ
โฟโต้ไตรแอคYY2 A
100 ถึง 240 V AC
12 V DCรุ่น G3TA-OA202SZ DC12
24 V DCรุ่น G3TA-OA202SZ DC24
N12 V DCรุ่น G3TA-OA202SL DC12
24 V DCรุ่น G3TA-OA202SL DC24
โฟโตคัปปลิ้ง2 A
5 ถึง 48 V DC
12 V DCรุ่น G3TA-ODX02S DC12
24 V DCรุ่น G3TA-ODX02S DC24
1 A
48 ถึง 200 V DC
12 V DCรุ่น G3TA-OD201S DC12
24 V DCรุ่น G3TA-OD201S DC24

หมายเหตุ 1: โมดูลแบ่งเป็น "โมดูลอินพุต" และ "โมดูลเอาท์พุต " ตามการใช้งานหลักของโมดูล
โมดูลอินพุตส่วนใหญ่เหมาะสำหรับสัญญาณอินพุตไปยัง PLC สำหรับการเปลี่ยนโหลด ควรเลือกใช้โมดูลเอาต์พุต

ค่าพิกัดของ G3TA (โมดูลอินพุต)

ด้านอินพุต

รูปแบบพิกัดแรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าใช้งานกระแสไฟฟ้าขาเข้าระดับแรงดันไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าใช้งานแรงดันไฟฟ้าปลดปล่อย
รุ่น G3TA-IAZR02S100 ถึง 240 V AC80 to 264 V ACสูงสุด 5 mAสูงสุด 80 V ACขั้นต่ำ 10 V AC
รุ่น G3TA-IDZR02S5 ถึง 24 V DC4 ถึง 32 V DCสูงสุด 4 V DCขั้นต่ำ 1 V DC

ด้านเอาท์พุต

รูปแบบแรงดันไฟเลี้ยงวงจรลอจิกเอาต์พุตแรงดันพังทลายกระแส Outputกระแส Output
(โหลดกระแสไฟฟ้า)
แรงดันไฟฟ้าระหว่างคอลเลคเตอร์และอิมิตเตอร์
(ค่าอ้างอิง)
รุ่น G3TA-IAZR02S4 ถึง 32 V DCสูงสุด 32 V DCสูงสุด 25 mA0.1 ถึง 25 mA80 V (VCEO)
รุ่น G3TA-IDZR02S

ค่าพิกัด G3TA ( โมดูลเอาต์พุต )

ด้านอินพุต

รูปแบบพิกัดแรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าใช้งานอินพุต
ความต้านทานรวมของวงจร
ระดับแรงดันไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าใช้งานแรงดันไฟฟ้าปลดปล่อย
รุ่น G3TA-OA202SZ12 V DC9.6 ถึง 13.2 V DC0.9 kΩ± 20%สูงสุด 9.6 V DCขั้นต่ำ 2 V DC
24 V DC19.2 ถึง 26.4 V DC1.7 kΩ ±20%สูงสุด 19.2 V DC
รุ่น G3TA-OA202SL12 V DC9.6 ถึง 13.2 V DC0.9 kΩ± 20%สูงสุด 9.6 V DC
24 V DC
รหัสสินค้า
G3TA-IDZR02S DC5-24SALE
G3TA-OA202SL DC24
G3TA-OA202SZ-US DC24
G3TA-ODX02S-US DC24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานมาตรฐานความปลอดภัย โมดูล I / O วิธี ฉนวนกันความร้อน ฟังก์ชั่น ทำงานแบบ Zero Cross พิกัดแรงดันไฟฟ้า อินพุต
(V)
โหลด เอาต์พุต ใช้ โหลดไฟฟ้า
(A)/(V)
อุปทาน ตรรกะ กระแสไฟเลี้ยง/ แรงดันไฟฟ้า
(mA) / (V)
บันทึก

฿ 747.00

฿ 473.30

RELAY 1 ชิ้น 50 วัน 10-โมดูลอินพุตโฟโต้คัปปลิ้งNADC5 ถึง 24-25/DC 4 ถึง 32โมดูลอินพุตเหมาะสำหรับการป้อนสัญญาณไปยัง PLC เป็นหลัก

฿ 599.00

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --โมดูลเอาท์พุตโฟโต้ไตรแอคNADC242/AC 100 ถึง 240-โปรดอนุญาตให้ใช้โมดูลเอาท์พุตสำหรับการสวิตชิ่งโหลด

฿ 618.00

RELAY 1 ชิ้น 5 วัน -UL / CSAโมดูลเอาท์พุตโฟโต้ไตรแอคมีจำหน่ายDC242/AC 100 ถึง 240-โปรดอนุญาตให้ใช้โมดูลเอาท์พุตสำหรับการสวิตชิ่งโหลด

฿ 798.00

RELAY 1 ชิ้น 45 วัน -UL / CSAโมดูลเอาท์พุตโฟโต้คัปปลิ้งNADC242/DC 5 ถึง 48-โปรดอนุญาตให้ใช้โมดูลเอาท์พุตสำหรับการสวิตชิ่งโหลด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน SSR ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA รูปทรงเทอร์มินอล ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / ปลั๊กอิน
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 31.7 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 33.5 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 10
ไฟ ไฟบอกสถานะ ทำงาน มีจำหน่าย
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .