4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Shielded Twisted Pair Multi-Core Cable, MSCKF Series

Shielded Twisted Pair Multi-Core Cable, MSCKF Series

UL2464 standard shielded twisted pair cable with favorable noise resistance and signal properties thanks to twisted pair structure.

[Features]
· Twisted pair structure provides favorable noise resistance and signal properties.
· Shielded and effective as an EMC measure.
· Heat and oil resistant PVC is used for the sheath.
· Fitting to insulation displacement connector is possible after flattening.

Part Number Configured Part Number is shown.

Basic Information

Conductor Cross Section(mm2) 0.088 AWG size(AWG) 28 Rated Voltage 300V
Shield Available Properties Oil Resistance / Heat-Resistance Representative Standard UL
Sheath (outer coating) color Warm gray Grounding Wire Drain wire Sheath (outer coating) material PVC (Polyvinyl Chloride)
Insulation body materials PVC (Polyvinyl Chloride) Conductor configuration(Units/mm) 7/0.127 Conductor outer diameter(mm) 0.38
Rate temperature(°C) 80

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Overall Length(m)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51
    • 52
    • 53
    • 54
    • 55
    • 56
    • 57
    • 58
    • 59
    • 60
    • 61
    • 62
    • 63
    • 64
    • 65
    • 66
    • 67
    • 68
    • 69
    • 70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 74
    • 75
    • 76
    • 77
    • 78
    • 79
    • 80
    • 81
    • 82
    • 83
    • 84
    • 85
    • 86
    • 87
    • 88
    • 89
    • 90
    • 91
    • 92
    • 93
    • 94
    • 95
    • 96
    • 97
    • 98
    • 99
    • 100
    [1-100/1m increments] [1-49/0.2m increments]
  • Conductor Cross Section(mm2)

    • 0.088
  • AWG size(AWG)

    • 28
  • Number Of Cores(Core)

    • 10
    • 14
    • 16
    • 20
    • 24
    • 26
    • 36
    • 40
    • 50
  • Logarithm

    • 5P
    • 7P
    • 8P
    • 10P
    • 12P
    • 13P
    • 18P
    • 20P
    • 25P
  • Rated Voltage

    • 300V
  • Shield

    • Available
  • Properties

    • Oil Resistance
    • Heat-Resistance
  • Representative Standard

    • UL
  • Sheath (outer coating) color

    • Warm gray
  • Grounding Wire

    • Drain wire
  • Sheath (outer coating) material

    • PVC (Polyvinyl Chloride)
  • Insulation body materials

    • PVC (Polyvinyl Chloride)
  • Conductor configuration(Units/mm)

    • 7/0.127
  • Conductor outer diameter(mm)

    • 0.38
  • Rate temperature(°C)

    • 80
  • CAD

    • 2D
    • 3D

Days to Ship

  • Days to Ship

    • ALL
    • 3 Day(s) or Less
    • 62 Day(s) or Less

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry