(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หม้อแปลง แบบมีฉนวน สำหรับการรวมอุปกรณ์แปลง 200 V เป็น 100 V.
[คุณสมบัติ]
·ใช้การแตะที่ใช้บ่อยของซีรีส์ SD21
·ลดขนาดและ รุ่นน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับซีรีส์ SD21
·บรรลุต้นทุนต่ำโดยการปรับเปลี่ยนประเภท ฉนวนกันความร้อน และแรงดันอ้างอิงบางส่วนและลดแรงดันไฟฟ้าประปาโดยรักษาความน่าเชื่อถือของซีรีส์ SD21
· 1 เฟส เดียวแผลผสม 50 ถึง 500 VA เป็น ฉนวนกันความร้อน ชนิด E 75 VA ถึง 5 kVA เป็น ฉนวนกันความร้อน ชนิด F ทุกรุ่นมีการ ชนิดมีชิลด์ ระหว่าง P และ S
·การแปลงลง 200 V ถึง 100 V เหมาะสำหรับการป้องกันเสียงรบกวนของ พาวเวอร์ซัพพลาย
·ขั้วเดียวในทุกรุ่น
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับอุปกรณ์ 100 V ที่มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย 200/220 V
·สำหรับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บริการในแผง อุปกรณ์ควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
LD21-01KF2 |
LD21-02KF |
LD21-03KF |
LD21-04KF |
LD21-05KF |
LD21-015KF2 |
LD21-050E2 |
LD21-100E2 |
LD21-150E2 |
LD21-200E2 |
LD21-300E2 |
LD21-500E2 |
LD21-750F2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ (kVA) | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ขีด จำกัด การเพิ่มอุณหภูมิ (°C) | กระแสไฟฟ้า รอง (A) | มาตรฐานอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,780.00 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 1 | ประเภท F | 131 | 136 | 135 | 100 | 9.09 | JIS C-6436 | ||
฿ 15,560.78 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2 | ประเภท F | 155.5 | 178 | 178 | 100 | 18.18 | JIS C-5310/6436 | ||
฿ 22,079.73 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 3 | ประเภท F | 197 | 178 | 186 | 100 | 27.27 | JIS C-5310/6436 | ||
฿ 33,718.57 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 4 | ประเภท F | 209 | 206 | 226 | 100 | 36.36 | JIS C-5310/6436 | ||
฿ 39,682.72 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 5 | ประเภท F | 203 | 224 | 247 | 100 | 45.45 | JIS C-5310/6436 | ||
฿ 13,106.38 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.5 | ประเภท F | 144.5 | 157 | 150 | 100 | 13.64 | JIS C-5310/6436 | ||
฿ 2,083.94 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.05 | ประเภท E | 81 | 68 | 86 | 75 | 0.5 | JIS C-6436 | ||
฿ 2,857.96 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.1 | ประเภท E | 93 | 79 | 94 | 75 | 1.0 | JIS C-6436 | ||
฿ 3,216.38 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.15 | ประเภท E | 84 | 88 | 101 | 75 | 1.5 | JIS C-6436 | ||
฿ 3,499.82 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.2 | ประเภท E | 92 | 99 | 110 | 75 | 2.0 | JIS C-6436 | ||
฿ 5,440.68 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.3 | ประเภท E | 112 | 99 | 110 | 75 | 3.0 | JIS C-6436 | ||
฿ 7,124.14 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.5 | ประเภท E | 112.5 | 122 | 123 | 75 | 5.0 | JIS C-6436 | ||
฿ 8,824.73 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.75 | ประเภท F | 116.5 | 136 | 135 | 100 | 6.82 | JIS C-6436 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | 220 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | มี | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | สกรูขั้วต่อเทอร์มินัล | มี / ไม่มี เคส | NA |
ชนิด | TP-S (เทอร์มินอลบล็อคด้านเดียว) | เทอร์มินอล | 200(180)/220V | เทอร์มินอล ด้านรอง | 100/110(100)V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง