1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายชนิดบล็อก S8TS

POWER SUPPLY

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายชนิดบล็อก S8TS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,270.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายช่วยเพิ่มความจุได้ เช่นเดียวกับการใช้แบตเตอรี่เซลล์แห้ง
[คุณสมบัติ]
· หนึ่งรุ่นครอบคลุมตั้งแต่ 30 ถึง 120 W (ชนิด 12 V)
· หนึ่งรุ่นครอบคลุมตั้งแต่ 60 ถึง 240 W (ชนิด 24 V)
· สร้างการตั้งค่าพาวเวอร์ซัพพลายด้วยแรงดันเอาต์พุตแตกต่างกันได้ง่าย (5/12/24 V)
· ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของระบบพาวเวอร์ซัพพลาย ด้วยระบบซ้ำซ้อน N + 1 (12/24 V)
· รองรับการใช้งานกับบัดกรีปลอดสารตะกั่ว
· เงื่อนไขอินพุต: รองรับอินพุต DC สำหรับช่วง 80 ถึง 370 V DC (ไม่เข้าข่ายข้อกำหนด EC และมาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ)
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์ในกรณีที่ต้องกำหนดค่าเครื่องจ่ายไฟหลายรูปแบบ เช่น 24 V และ 5 V DC หรือเมื่อมีโอกาสที่ความจุของเครื่องจ่ายไฟจะเพิ่มขึ้น

พาวเวอร์ซัพพลายแบบบล็อค (ชนิด 5/12/24 V) S8TS

บล็อค- ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย S8TS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของ S8TS

บล็อค- ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย S8TS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing บอกขนาด รุ่น S8TS-□□□□□

บล็อค- ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย S8TS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing บอกขนาด รุ่น S8TS-□□□□□F

รายการร่วม / หน่วย: มม.
รับประกันอุณหภูมิในการทำงานถึง -20 °C (รุ่น 24 V)

รุ่น S8TS

บล็อคพื้นฐาน ชนิดมีเทอร์มินอลบล็อค

ชนิดแรงดันขาเข้าแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตรุ่น
ยูนิตบล็อกพื้นฐาน100 ถึง 240 V AC5 V, 5 Aรุ่น S8TS-02505
12 V, 2.5 Aรุ่น S8TS-03012
24 V, 2.5 Aรุ่น S8TS-06024
ยูนิตบล็อกพื้นฐาน
คอนเนคเตอร์สำหรับสาย Bus Line
มีทั้งรุ่น S8T-BUS01 และ -BUS02
24 V, 2.5 Aรุ่น S8TS-06024-E1

บล็อคพื้นฐาน ชนิดมีขั้วต่อคอนเนคเตอร์

ชนิดแรงดันขาเข้าแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้าเอาท์พุตรุ่น
ยูนิตบล็อกพื้นฐาน100 ถึง 240 V AC24 V, 2.5 Aรุ่น S8TS-06024F

S8TS พิกัด/ประสิทธิภาพ (อุปกรณ์บล็อคพื้นฐาน)

ประเภท 24 V, ประเภท 12 V (รุ่น S8TS-06024□/S8TS-03012□)

รายการการทำงานแบบเดี่ยวการทำงานแบบขนาน
ประสิทธิภาพ (TYP.)ประเภท 24 V: 80% TYP.; ประเภท 12 V: 73% TYP. (ที่พิกัดอินพุต, โหลด 100%)
เงื่อนไขการป้อนข้อมูลช่วงแรงดันไฟฟ้า *1พิกัด: 100 ถึง 240 V AC (ค่าพิกัดความเผื่อ: 85 ถึง 264 V AC, 80 ถึง 370 V DC *8)
ความถี่ *150/60 Hz (47 ถึง 63 Hz)
กระแสไฟฟ้าด้วยอินพุต 100 V ACแบบ 24 V: สูงสุด 1.0 A; แบบ 12 V: สูงสุด 0.7 Aแบบ 24 V: สูงสุด 1.0 A × (จำนวนบล็อก); แบบ 12 V: สูงสุด 0.7 A × (จำนวนบล็อก)
ที่อินพุต 200 V ACแบบ 24 V: สูงสุด 0.5 A; แบบ 12 V: สูงสุด 0.4 Aแบบ 24 V: สูงสุด 0.5 A × (จำนวนบล็อก); แบบ 12 V: สูงสุด 0.4 A × (จำนวนบล็อก)
เพาเวอร์แฟคเตอร์แบบ 24 V: ขั้นต่ำ 0.9; แบบ12 V: ขั้นต่ำ 0.8 (ด้วยพิกัดอินพุตที่โหลด 100%)
การกำหนดกระแสฮาร์มอนิกเป็นไปตาม EN61000-3-2
กระแสไฟฟ้ารั่วด้วยอินพุต 100 V ACสูงสุด 0.35 mAสูงสุด 0.35 mA × (จำนวนบล็อก)
ด้วยอินพุต 240 V ACสูงสุด 0.7 mAสูงสุด 0.7 mA × (จำนวนบล็อก)
กระแสพุ่งเข้า (25°C แบบ Cold start) *5ด้วยอินพุต 100 V ACสูงสุด 17.5 Aสูงสุด 17.5 A × (จำนวนบล็อก)
ที่อินพุต 200 V ACสูงสุด 35 Aสูงสุด 35 A × (จำนวนบล็อก)
คุณลักษณะเอาต์พุต *4ช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้าประเภท 24 V: 22 to 28 V; ประเภท 12 V: 12 V ±10% (ด้วย V.ADJ) *2
แรงดันไฟฟ้าของสัญญาณรบกวนจากไฟฟ้ากระเพื่อมสูงสุด 2% (p-p)
การผันแปรของอินพุตสูงสุด 0.5% (ที่อินพุต 85 ถึง 264 V AC, โหลด 100%)
การผันแปรของโหลดสูงสุด 2% (ที่พิกัดอินพุต โหลด 10 ถึง 100%)สูงสุด 3% (ที่ค่าพิกัดอินพุต, โหลด 10 ถึง 100% )
เวลาเริ่มเดินเครื่องสูงสุด 1,000 ms (ที่พิกัดอินพุต 100/200 V AC)
ระยะเวลาค้างเอาต์พุต *5ขั้นต่ำ 20 ms (ที่พิกัดอินพุต 100/200 V AC)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมการป้องกันการโอเวอร์โหลด *5105 ถึง 140%; แรงดันตกแบบ L คว่ำ กู้คืนอัตโนมัติ100 ถึง 140%; แรงดันไฟตกแบบตัว L กลับหัว, กู้คืนอัตโนมัติ
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน *5 *6ใช่
การทำงานแบบขนานมี (มากถึง 4 บล็อก)
ระบบสำรอง N+1มี (มากถึง 5 บล็อก)
การทำงานแบบอนุกรมใช่
ไฟบอกสถานะแรงดันไฟตก *5มี (สี: แดง)
เอาต์พุตสัญญาณตรวจจับแรงดันไฟตก *5มี (เอาท์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์), สูงสุด 30 V DC, สูงสุด 50 mA
อื่น ๆอุณหภูมิใช้งานแวดล้อม * 5ดูกราฟตัวคูณลดพิกัด (แต่ไม่ควรเกิดการควบแน่นหรือเยือกแข็ง)
อุณหภูมิการเก็บรักษา-25 ถึง + 65 ° C (แต่ไม่ควรเกิดการควบแน่นหรือเยือกแข็ง)
ความชื้นแวดล้อมในการทำงานความชื้นสัมพัทธ์ 25 ถึง 85% (ความชื้นสัมพัทธ์ในการเก็บรักษา: 25 ถึง 90%)
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าไดอิเล็กทริก3.0 kV AC เป็นเวลา 1 นาทีระหว่าง (อินพุตทั้งหมด) กับ (เอาท์พุตทั้งหมด) (กระแสตรวจจับ: 20 mA)
2.0 kV AC เป็นเวลา 1 นาทีระหว่าง (อินพุตทั้งหมด) กับ (ขั้ว PE) (กระแสตรวจจับ: 20 mA)
1.0 kV AC เป็นเวลา 1 นาทีระหว่าง (เอาท์พุตทั้งหมด) กับ (ขั้ว PE) (กระแสตรวจจับ: 20 mA)
ฉนวนไฟฟ้าขั้นต่ำ 100 MΩ ระหว่าง (เอาท์พุตทั้งหมด) กับ (ขั้วอินพุต/PE ทั้งหมด) ที่ 500 V DC
ทนต่อการสั่นสะเทือน *7ต้องไม่เกิดความผิดปกติที่ความถี่ 10 ถึง 55 Hz โดยมีแอมพลิจูดค่าเดียวที่ 0.375 มม. ครั้งละ 2 ชม. ใน 3 ทิศทาง
ความต้านทานแรงกระแทก * 7ต้องไม่เกิดความผิดปกติที่ 150 m/s2, 3 เท่าใน 6 ทิศทาง
ไฟแสดงสถานะเอาท์พุตมี (สี: เขียว)
การปล่อยสัญญาณรบกวนทางสายตัวนำ *8สอดคล้องตามมาตรฐาน EN61204-3 Class B และสอดคล้องตามมาตรฐาน FCC Class A * 9
การแผ่รังสีที่แผ่รังสี * 8สอดคล้องตามมาตรฐาน EN61204-3 Class B * 9
มาตรฐานความปลอดภัย * 8ประเภท 24 V
ผลิตภัณฑ์ใน UL Listed: UL508 (ขึ้นทะเบียน, เอาต์พุตคลาส 2: ต่อ UL1310) *3
UL UR: UL60950-1 (การรับรู้)
อยู่ในรายการ cUL: CSA C22.2 หมายเลข 107.1 (เอาท์พุต คลาส 2: ตาม CSA C22.2 หมายเลข 223)*3
cUR: CSA C22.2 หมายเลข 60950-1
EN/VDE: EN50178 (= VDE0160), EN60950-1 (= VDE0805 teil1)
รุ่น 12 V
อยู่ในรายการ UL: UL508 (รายการ)
UL UR: UL60950-1 (การรับรู้)
อยู่ในรายการ cUL: CSA C22.2 หมายเลข 107.1
cUR: CSA C22.2 หมายเลข 60950-1
EN/VDE: EN50178 (= VDE0160), EN60950-1 (= VDE0805 teil1)
น้ำหนักสูงสุด 450 กรัมสูงสุด 450 ก. × (จำนวนบล็อก)

*1. อย่าใช้เอาท์พุตอินเวอร์เตอร์สำหรับเครื่องจ่ายไฟ มีอินเวอร์เตอร์ที่มีการระบุความถี่เอาท์พุตเป็น 50/60 Hz ให้เลือก แต่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิภายในเครื่องจ่ายไฟอาจส่งผลให้เกิดการลุกไหม้หรือการเผาไหม้ได้
* 2. โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับแรงดันขาออกสำหรับการทำงานแบบขนาน
   การตั้งค่าที่ต่ำกว่า -10% อาจทำให้ฟังก์ชั่นตรวจจับแรงดันตกทำงาน
   ตรวจสอบว่าความจุเอาท์พุตและกระแสเอาท์พุตหลังการปรับค่านั้นไม่เกินพิกัดความจุเอาท์พุตและพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุตตามลำดับ
   การปรับ V.ADJ อาจทำให้แรงดันขาออกเกินขอบเขตการปรับค่าแรงดันไฟฟ้า
   เมื่อปรับแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต ให้ยืนยันแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตจริงที่เครื่องจ่ายไฟ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายต่อโหลด
* 3. โปรดทราบว่าการรับรองใน Class 2 ไม่รองรับการใช้งานแบบขนาน
* 4. คุณลักษณะของเอาต์พุตถูกควบคุมที่ขั้วต่อเอาต์พุตของพาวเวอร์ซัพพลาย
*5. โปรดดูรายละเอียดใน "ข้อมูลลักษณะเฉพาะ" ที่แสดงด้านล่าง
* 6. การพักเครื่อง ให้กด OFF ที่ฝั่งแรงดันขาเข้าแล้วปล่อยไว้อย่างน้อย 1 นาที จากนั้นกด ON ใหม่
* 7. ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งฝาปิดท้ายหัวต่อ (รุ่น PFP-M) ที่ปลายทั้งสองของอุปกรณ์
*8. ช่วงสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด EC และมาตรฐานความปลอดภัย (UL, EN ฯลฯ) คือ 100 ถึง 240 V AC (85 ถึง 264 V AC)
* 9. ระดับสัญญาณรบกวนขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อสายไฟและปัจจัยอื่น ๆ ใส่ชุดกรองแคลมป์หนึ่งตัว (ZCAT2436-1330A ผลิตโดย TDK) ในสายอินพุตและสายดินเพื่อเป็นมาตราการแก้ไขปัญหาสัญญาณรบกวน

 

5 V type (รุ่น S8TS-02505□)

รายการการทำงานแบบเดี่ยว
ประสิทธิภาพ (TYP.)73% TYP. (ที่ค่าพิกัดอินพุต, โหลด 100%)
เงื่อนไขการป้อนข้อมูลช่วงแรงดันไฟฟ้า *1พิกัด: 100 ถึง 240 V AC (ค่าพิกัดความเผื่อ: 85 ถึง 264 V AC, 80 ถึง 370 V DC *7)
ความถี่ *150/60 Hz (47 ถึง 63 Hz)
กระแสไฟฟ้าด้วยอินพุต 100 V ACสูงสุด 0.7 A
ที่อินพุต 200 V AC0.4 A สูงสุด
เพาเวอร์แฟคเตอร์ต่ำสุด 0.8 (ที่พิกัดอินพุต, โหลด 100% )
การกำหนดกระแสฮาร์มอนิกเป็นไปตาม EN61000-3-2
กระแสไฟฟ้ารั่วด้วยอินพุต 100 V ACสูงสุด 0.35 mA
ด้วยอินพุต 240 V ACสูงสุด 0.7 mA
กระแสพุ่งเข้า (25°C แบบ Cold start) *5ด้วยอินพุต 100 V ACสูงสุด 17.5 A
ที่อินพุต 200 V ACสูงสุด 35 A
คุณลักษณะเอาต์พุต *3ช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้า5 V ±10% (พร้อม V.ADJ) *2
แรงดันไฟฟ้าของสัญญาณรบกวนจากไฟฟ้ากระเพื่อมสูงสุด 2% (p-p)
การผันแปรของอินพุตสูงสุด 0.5% (ที่อินพุต 85 ถึง 264 V AC, โหลด 100%)
การผันแปรของโหลดสูงสุด 1.5% (ที่พิกัดอินพุต, โหลด 10 ถึง 100%)
เวลาเริ่มเดินเครื่อง * 4สูงสุด 1,000 ms (ที่พิกัดอินพุต 100/200 V AC)
ระยะเวลาค้างเอาต์พุต *4ขั้นต่ำ 20 ms (ที่พิกัดอินพุต 100/200 V AC)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมการป้องกันการโอเวอร์โหลด *4105 ถึง 140%; แรงดันตกแบบ L คว่ำ กู้คืนอัตโนมัติ
การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน *4 *5ใช่
การทำงานแบบขนานไม่สามารถใช้งานได้
ระบบสำรอง N+1ไม่สามารถใช้งานได้
การทำงานแบบอนุกรมใช่ (ต้องใช้ไดโอดภายนอก)
ไฟบอกสถานะแรงดันไฟตก *4มี (สี: แดง)
เอาต์พุตสัญญาณตรวจจับแรงดันไฟตก *4มี (เอาท์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์), สูงสุด 30 V DC, สูงสุด 50 mA
อื่น ๆอุณหภูมิใช้งานแวดล้อม * 4ดูกราฟตัวคูณลดพิกัด (แต่ไม่ควรเกิดการควบแน่นหรือเยือกแข็ง)
อุณหภูมิการเก็บรักษา-25 ถึง + 65 ° C (แต่ไม่ควรเกิดการควบแน่นหรือเยือกแข็ง)
ความชื้นแวดล้อมในการทำงานความชื้นสัมพัทธ์ 25 ถึง 85% (ความชื้นสัมพัทธ์ในการเก็บรักษา: 25 ถึง 90%)
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าไดอิเล็กทริก3.0 kV AC เป็นเวลา 1 นาทีระหว่าง (อินพุตทั้งหมด) กับ (เอาท์พุตทั้งหมด) (กระแสตรวจจับ: 20 mA)
2.0 kV AC เป็นเวลา 1 นาทีระหว่าง (อินพุตทั้งหมด) กับ (ขั้ว PE) (กระแสตรวจจับ: 20 mA)
1.0 kV AC เป็นเวลา 1 นาทีระหว่าง (เอาท์พุตทั้งหมด) กับ (ขั้ว PE) (กระแสตรวจจับ: 20 mA)
ฉนวนไฟฟ้าขั้นต่ำ 100 MΩ ระหว่าง (เอาท์พุตทั้งหมด) กับ (ขั้วอินพุต/PE) ที่ 500 V DC
ทนต่อการสั่นสะเทือน *6ต้องไม่เกิดความผิดปกติที่ความถี่ 10 ถึง 55 Hz โดยมีแอมพลิจูดค่าเดียวที่ 0.375 มม. ครั้งละ 2 ชม. ใน 3 ทิศทาง
ความต้านทานแรงกระแทก * 6ต้องไม่เกิดความผิดปกติที่ 150 m/s2, 3 เท่าใน 6 ทิศทาง
ไฟแสดงสถานะเอาท์พุตมี (สี: เขียว)
การปล่อยสัญญาณรบกวนทางสายตัวนำ *7สอดคล้องตามมาตรฐาน EN61204-3 Class B และสอดคล้องตามมาตรฐาน FCC Class A
การแผ่รังสีที่แผ่รังสี * 7สอดคล้องตามมาตรฐาน EN61204-3 Class B
มาตรฐานความปลอดภัย * 7อยู่ในรายการ UL: UL508 (รายการ)
UL UR: UL60950-1 (การรับรู้)
อยู่ในรายการ cUL: CSA C22.2 หมายเลข 107.1
cUR: CSA C22.2 หมายเลข 60950-1
EN/VDE: EN50178 (= VDE0160), EN60950-1 (= VDE0805 teil1)
น้ำหนักสูงสุด 450 กรัม

*1. อย่าใช้เอาท์พุตอินเวอร์เตอร์สำหรับเครื่องจ่ายไฟ มีอินเวอร์เตอร์ที่มีการระบุความถี่เอาท์พุตเป็น 50/60 Hz ให้เลือก แต่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิภายในเครื่องจ่ายไฟอาจส่งผลให้เกิดการลุกไหม้หรือการเผาไหม้ได้
*2. การตั้งค่าที่ต่ำกว่า -10% อาจทำให้ฟังก์ชั่นตรวจจับแรงดันตกทำงาน
   ตรวจสอบว่าความจุเอาท์พุตและกระแสเอาท์พุตหลังการปรับค่านั้นไม่เกินพิกัดความจุเอาท์พุตและพิกัดกระแสไฟฟ้าเอาท์พุตตามลำดับ
   การปรับปริมาณ V.ADJ อาจทำให้แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น +10% ของช่วงการปรับแรงดันไฟฟ้าหรือสูงกว่า
   เมื่อปรับแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุต ให้ยืนยันแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตจริงที่เครื่องจ่ายไฟ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหายต่อโหลด
*3. คุณลักษณะของเอาต์พุตถูกปรับที่ขั้วเอาต์พุตของพาวเวอร์ซัพพลาย
*4. โปรดดูรายละเอียดใน "ข้อมูลลักษณะเฉพาะ" ที่แสดงด้านล่าง
*5 สำหรับการรีเซต ให้ปิดไฟเลี้ยงขาเข้าแล้วรออย่างน้อย 1 นาที จากนั้นจึงเปิดเครื่องใหม่
*6. ตรวจสอบยืนยันว่าได้ยึดฝาปิดท้ายหัวต่อ (รุ่น PFP-M) ที่ปลายทั้งสองของอุปกรณ์
*7. ช่วงสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด EC และมาตรฐานความปลอดภัย (UL, EN ฯลฯ) คือ 100 ถึง 240 V AC (85 ถึง 264 V AC)

S8TS ข้อมูลคุณลักษณะ (เส้นโค้งปรับลดพิกัด)

การทำงานแบบขนานและการติดตั้งแบบติดกัน

บล็อค- ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย S8TS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

มีภาพแสดงการทำงานแบบขนานและการติดตั้งแบบแนบชิดกัน

บล็อค- ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย S8TS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กราฟรุ่น 5 V/12 V

บล็อค- ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย S8TS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ประเภท 24 V

การทำงานเดี่ยวพร้อมการติดตั้งแบบเว้นระยะ

บล็อค- ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย S8TS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพแสดงการทำงานเดี่ยวพร้อมการติดตั้งแบบเว้นระยะ

บล็อค- ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย S8TS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กราฟ 5 V/12 V

บล็อค- ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย S8TS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กราฟ 24 V

  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น
รหัสสินค้า
S8TS-03012 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,270.00

฿ 4,191.23

POWER SUPPLY 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม ความจุ(W) 30 แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว
แรงดันขาเข้า AC/DC แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) 12 V DC พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)(ก) 2.5
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต สกรู ฟังก์ชั่นที่มี ขนาน / เอาต์พุต สัญญาณเตือน มาตรฐานความปลอดภัย CE / UL / CUL
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 128.1 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 48 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 120

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S8TS-03012 ในชุด สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายชนิดบล็อก S8TS