1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายอัจฉริยะ S8AS

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายอัจฉริยะ S8AS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33,035.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ Omron รวมฟังก์ชั่นป้องกันวงจรไฟฟ้า ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ความประหยัดพื้นที่ ความสามารถในการซ่อมบำรุงรักษา ปรับปรุงการออกแบบ การผลิต การซ่อมบำรุง และประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ

[คุณสมบัติ]
· ให้ความปลอดภัยและความสะดวกในงานซ่อมบำรุง
· รูปแบบใหม่ของพาวเวอร์ซัพพลาย
· มีฟังก์ชั่นป้องกันวงจรดิจิตอลในหนึ่งแพคเกจ
· พาวเวอร์ซัพพลาย ประเภท 240/480W
· ค่าพิกัดกระแสสามารถทำได้อย่างง่ายดายสำหรับแต่ละวงจรด้วยการเพิ่มขึ้น 0.1A
· มีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเริ่มต้นใช้งาน/ปิดเครื่อง
· แสดงฟังก์ชั่นสัญญาณเตือนสำหรับการตรวจสอบต่างๆ (แรงดันเอาต์พุต , กระแสเอาต์พุต, การแจ้งเตือนเวลาเปลี่ยนอุปกรณ์, อุณหภูมิ)
· รองรับการใช้งานเอาต์พุต ULClass2
· ติดตั้งด้วยรางปีกนก

รหัสสินค้า
S8AS-24006SALE
S8AS-24006NSALE
S8AS-48008SALE
S8AS-48008NSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ
(W)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 33,035.00

฿ 18,955.48

POWERSUPPLY 1 ชิ้น 50 วัน 10240160

฿ 65,275.00

฿ 41,612.81

POWER SUPPLY 1 ชิ้น 50 วัน -240160

฿ 101,706.00

฿ 61,023.60

POWERSUPPLY 1 ชิ้น 50 วัน 10480230

฿ 86,450.00

฿ 61,025.06

POWER SUPPLY 1 ชิ้น 50 วัน -480230

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว แรงดันขาเข้า AC- เฉพาะด้าน
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) 24 V DC พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)(ก) 3.8 รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต สกรู
ฟังก์ชั่นที่มี การแสดง ค่า ตัวเลข / เอาต์พุต สัญญาณเตือน มาตรฐานความปลอดภัย UL / CUL ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 119.5
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 131.8