(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายที่มีฟังก์ชันตรวจจับไฟตกแบบใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ OMRON
[คุณสมบัติ]
· มีฟังก์ชั่นตรวจจับ undervoltage ใหม่เพื่อช่วยระบุสาเหตุของข้อผิดพลาด (รุ่น S8VM-24AP)
· มีฟังก์ชั่นตรวจจับไฟฟ้าขัดข้องในตัวช่วยแจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาดของแรงดันเอาต์พุต (ชนิด 300/600 / 1,500 W)
· 8 ความจุ และ 29 รุ่นให้เลือก ครอบคลุมการใช้งานอย่างกว้างขวาง
· ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ขั้วต่อหัวสกรูหลุดร่วง (ยกเว้นขั้วต่อเอาต์พุต 300/600 / 1,500 W)
· อุปกรณ์ป้องกันนิ้วป้องกันช่วยป้องกันไฟดูด
[การใช้งาน]
· ส่วนใหญ่จะใช้ในแผงควบคุม เครื่องจักรอุตสาหกรรม ฯลฯ
ลักษณะของสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย S8VM
มาพร้อมฟังก์ชันตรวจจับไฟตกแบบใหม่ที่มีขนาดกะทัดรัด ช่วยให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กลง ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อป้องกันไม่ให้สกรูขั้วต่อหลุดออก ช่วยให้ติดตั้งรางปีกนก DIN Rail ได้ง่าย ฯลฯ
"การระบุสาเหตุของปัญหาระหว่างที่เครื่องจักรหยุดทำงานกะทันหันอาจเป็นเรื่องยาก" ฟังก์ชันตรวจจับไฟตกแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครนี้ใช้ไฟ LED เพื่อเตือนผู้ใช้เมื่อเกิดสภาวะผิดปกติ ช่วยระบุสาเหตุของปัญหาว่าเกิดจากเครื่องจ่ายไฟหยุดทำงานชั่วคราว หรือโอเวอร์โหลด หรือแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตลดลงเนื่องจากอายุการใช้งานของเครื่องจ่ายไฟ ฯลฯ
แสดงข้อผิดพลาดจากไฟตก ในกรณีที่เครื่องจ่ายไฟไม่ทำงานชั่วคราว
แสดงข้อผิดพลาดจากไฟตก ในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตลดลงเนื่องจากอายุการใช้งานของเครื่องจ่ายไฟ ฯลฯ
"ฉันต้องการติดตั้งยูนิตควบคุมในพื้นที่ว่างรอบ ๆ อุปกรณ์ของฉัน หรือติดตั้งไว้ใกล้ ๆ" สินค้านี้ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีของเราเอง และลดขนาดลงถึง 40% (เมื่อเทียบกับแบบเปิด S8PS: 50 W) เพื่อลดขนาดอุปกรณ์และเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน วางได้พอดีแม้ในพื้นที่แคบ
เปรียบเทียบกับรุ่น S8PS
"การเกิดความร้อนเป็นปัญหาสำหรับยูนิตควบคุมขนาดกะทัดรัด" แม้จะมีขนาดที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ แต่เครื่องจ่ายไฟนี้ก็สามารถใช้งานได้ที่อัตราโหลดสูงถึง 100% แม้ในอุณหภูมิแวดล้อม 50ツ—C (แบบเปิด 15 ถึง 150 W / แบบ 300 ถึง 1,500 W พร้อมการติดตั้งแบบมาตรฐาน)
"ฉันกังวลว่าจะทำสกรูขั้วต่อหล่นในขณะทำงาน" การทำงานกับยูนิตควบคุมขนาดเล็กมักจะยากกว่า รุ่น S8VM ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อป้องกันไม่ให้สกรูหลุดออกจากแผงขั้วต่อ เพื่อให้การทำงานหน้างานง่ายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ป้องกันนิ้วเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
"การติดตั้งและถอดออกเพื่อซ่อมบำรุงนั้นทำได้ยากในพื้นที่ปิดล้อม" การเริ่มใช้รางปีกนก DIN rail ช่วยขจัดปัญหาเหล่านี้ การติดตั้งและถอดออกแบบวันทัชอย่างง่ายดายนั้นช่วยลดภาระงานได้เป็นอย่างมาก ติดตั้งได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องใช้ตัวยึดเสริม ป้องกันการสั่นสะเทือน
"ฉันต้องการขจัดข้อผิดพลาดระหว่างการประกอบหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับต่างประเทศ" รุ่น S8VM ใช้ฉลากสีเพื่อให้ระบุแรงดันไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น ป้องกันข้อผิดพลาดในการสื่อสาร ซึ่งมักจะเกิดขึ้นระหว่างการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับต่างประเทศ โดยการยืนยันสีฉลาก
"ฉันต้องการตอบสนองกับตลาดโลกและส่งอุปกรณ์ไปต่างประเทศอย่างรวดเร็ว" รุ่น S8VM เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก และสามารถใช้งานได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
S8VM-01512C |
S8VM-01512CD |
S8VM-01515C |
S8VM-01515CD |
S8VM-01524 |
S8VM-01524AD |
S8VM-03005 |
S8VM-03012 |
S8VM-03012CD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ความจุ (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ฟังก์ชั่นที่มี | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,000.00 ฿ 1,714.00 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | พร้อมฝาครอบ | 15 | 12 V DC | 1.3 | - | 84.5 | 33.5 | 98.1 | ||
฿ 1,075.00 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม | 15 | 12 V DC | 1.3 | - | 89.9 | 38.6 | 113.5 | ||
฿ 1,756.00 ฿ 1,003.03 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | พร้อมฝาครอบ | 15 | 15 V DC | 1 | - | 84.5 | 33.5 | 98.1 | ||
฿ 2,176.75 ฿ 1,162.17 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม | 15 | 15 V DC | 1 | - | 89.9 | 38.6 | 113.5 | ||
฿ 1,733.00 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เปิด เฟรม | 15 | 24 V DC | 0.65 | - | 81.5 | 27 | 98.1 | ||
฿ 5,116.00 ฿ 3,727.01 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม | 15 | 24 V DC | 0.65 | เอาต์พุต สัญญาณเตือน | 89.9 | 38.6 | 113.5 | ||
฿ 2,255.00 ฿ 1,932.99 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เปิด เฟรม | 30 | 5 V DC | 6 | - | 82.5 | 27 | 113.1 | ||
฿ 2,159.46 ฿ 1,130.48 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เปิด เฟรม | 30 | 12 V DC | 2.5 | - | 82.5 | 27 | 113.1 | ||
฿ 2,529.88 ฿ 1,342.61 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม | 30 | 12 V DC | 2.5 | - | 89.9 | 38.6 | 128.5 |
กำลังโหลด …
แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC- เฉพาะด้าน | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | สกรู |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐานความปลอดภัย | CE / UL / CUL / TUV |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง