1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย S8EX

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย S8EX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 734.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พาวเวอร์ซัพพลายแบบสวิตช์เป็นรุ่นท็อปในอุตสาหกรรม เนื่องจากขนาดกะทัดรัดและมีความอิสระในการติดตั้ง
[คุณสมบัติ]
· รุ่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน S8EX Series
· มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงถึง 240 W
· รุ่นท็อปในอุตสาหกรรม เนื่องจากมีขนาดกะทัดรัด
· รองรับพิกัดเอาท์พุต 300 W ที่ 200 V AC
· ในช่วง 170 V ถึง 264 V AC มีแบบ 240 W (สินค้าใหม่) พร้อมไฟ 24/36/48 V DC จำหน่าย
· มีแบบ 15 W / 30 W / 50 W / 100 W / 150 W / W พร้อมไฟ 5 V ถึง 48 V DC จำหน่าย
[การใช้งาน]
· เครื่องจักรทีต้องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงที่มีความเสถียร

สเปคของสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย S8VS

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย S8EX: รูปที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย S8EX

รุ่นเพิ่มเติมในซีรีส์ S8EX กลุ่มสินค้ามีแบบความจุสูง 240 W สามารถรองรับพิกัดเอาท์พุตได้ 300 W ที่ 200 V AC

  • * ในช่วง 170 V ถึง 264 V AC

พาวเวอร์ซัพพลายขนาดกระทัดรัดพิเศษ ราคาประหยัด

ผลิตภัณฑ์รุ่นท้อปของอุตสาหกรรม *1 ในด้านความกะทัดรัดและความอิสระในการติดตั้ง

ขนาดกะทัดรัด 50 × 132 มม. (50 W) และ 6 * 2 สามารถปรับทิศทางการติดตั้งได้แม้ในพื้นที่แคบ อุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัดและช่วยประหยัดพื้นที่ได้มากขึ้นกว่าที่เคย 

  • *1: ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2013
  • *2: S8EA ติดตั้งได้ 5 ทิศทาง
สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย S8EX: รูปที่เกี่ยวข้อง

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย S8EX ภาพวาดแสดงขนาด

รองรับการจัดการช่วงโหลดสูงสุด ขนาดเล็ก กำลังขาออกสูง

พิกัดความจุช่วงโหลดสูงจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย S8EX: รูปที่เกี่ยวข้อง

ภาพอธิบายการท้าทายความสามารถด้านกำลัง

S8EX สามารถส่งกระแสขาออกได้สูงสุดถึง 200% ของค่าพิกัดกระแสไฟสูงสุดเพื่อรองรับช่วงโหลดสูงสุด ช่วยลดขนาดพาวเวอร์ซัพพลาย ช่วยลดพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งและลดต้นทุน

  • *เฉพาะรุ่น 50 W, 100 W, 150 W 24 V / 48 V และ240 W 150% ของค่าพิกัดสำหรับ S8EA (เฉพาะ 24 V เท่านั้น)

ตัวอย่างความจุที่ลดลง

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย S8EX: รูปที่เกี่ยวข้อง

ขนาดความจุพาวเวอร์ซัพพลายแบบแผ่นวงจรทั่วไป

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย S8EX: รูปที่เกี่ยวข้อง

ขนาดความจุของพาวเวอร์ซัพพลาย S8EX

สามารถลดขนาดความจุของพาวเวอร์ซัพพลายซึ่งช่วยในการลดต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ

  • *ตัวอย่างใช้งานรุ่น 50 W, 100 W, 150 W 24 V / 48 V และ 240 W

ขนาดที่บางและกะทัดรัดช่วยในการออกแบบเครื่องจักร

การติดตั้งในพื้นที่จำกัด

สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่จำกัด แม้ในอุปกรณ์ตั้งโต๊ะที่มีขนาดกะทัดรัด ฯลฯ

ประหยัดพื้นที่เมื่อติดตั้งหลายอุปกรณ์

การออกแบบที่เพรียวบางแบบเฟรมเปิดช่วยในการจัดวางพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ได้หลายชนิด

รหัสสินค้า
S8EX-BP05024LCSALE
S8EX-BP05048SALE
S8EX-BP10024LCSALE
S8EX-BP15024SALE
S8EX-BP15024LCSALE
S8EX-N01512SALE
S8EX-N01512LCSALE
S8EX-N01524SALE
S8EX-N01524LCSALE
S8EX-N03012SALE
S8EX-N03012LCSALE
S8EX-N03024LSALE
S8EX-N03024LCSALE
S8EX-N03048
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ความจุ
(W)
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ตัวเลือกการ การเคลือบผิว

฿ 1,723.00

฿ 1,353.07

POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน พร้อมฝาครอบ5024 V DC2.13660162-

฿ 1,420.00

฿ 831.69

POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แผ่นวงจร หน่วยเดียว5048 V DC1.12550132รุ่นมาตรฐาน

฿ 2,310.00

฿ 1,918.92

POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน พร้อมฝาครอบ10024 V DC4.34572185-

฿ 2,631.21

฿ 1,399.01

POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แผ่นวงจร หน่วยเดียว15024 V DC6.33475160รุ่นมาตรฐาน

฿ 3,037.75

฿ 1,641.90

POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน พร้อมฝาครอบ15024 V DC6.34785188-

฿ 734.00

฿ 442.38

POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แผ่นวงจร หน่วยเดียว1512 V DC1.31850105รุ่นมาตรฐาน

฿ 859.00

฿ 793.03

POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน พร้อมฝาครอบ1512 V DC1.33660125-

฿ 734.00

฿ 436.58

POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แผ่นวงจร หน่วยเดียว1524 V DC0.71850105รุ่นมาตรฐาน

฿ 997.53

฿ 793.04

POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน พร้อมฝาครอบ1524 V DC0.73660125-

฿ 1,046.00

฿ 614.11

POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แผ่นวงจร หน่วยเดียว3012 V DC2.52350105รุ่นมาตรฐาน

฿ 1,171.00

฿ 686.32

POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน พร้อมฝาครอบ3012 V DC2.53660115-

฿ 1,140.00

฿ 668.72

POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เปิด เฟรม3024 V DC1.33660115-

฿ 1,255.00

฿ 934.98

POWER SUPPLY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน พร้อมฝาครอบ3024 V DC1.33660125-

฿ 1,037.00

POWER SUPPLY 1 ชิ้น 5 วัน แผ่นวงจร หน่วยเดียว3048 V DC0.652750105รุ่นมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว แรงดันขาเข้า AC/DC รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต คอนเนคเตอร์
มาตรฐานความปลอดภัย CE / UL / CUL / TUV