1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัว เครื่องนับ แม่เหล็กไฟฟ้าซีรีส์ MCR (ตัว เครื่องนับ รวม)

ตัว เครื่องนับ แม่เหล็กไฟฟ้าซีรีส์ MCR (ตัว เครื่องนับ รวม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,105.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตัว เครื่องนับ แม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมตัวเลขแสดงผลขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ง่าย
·โครงสร้างที่แข็งแรงทนทานต่อการสั่นสะเทือนและ ทนต่อแรงกระแทก และเหมาะสำหรับการตรวจสอบ เอาต์พุต และจำนวนไดรฟ์สำหรับ เครื่องมือกล เครื่องจักรเครื่องพิมพ์เครื่องจักร อุตสาหกรรม ทั่วไป ฯลฯ
·เหมาะสำหรับใช้กับความต้องการที่หลากหลายและมีให้เลือกหลายรุ่นตามจำนวนหลักแรงดันไฟฟ้าและวิธีการติดตั้ง

รหัสสินค้า
MCR-4PN AC100V
MCR-4PN AC200V
MCR-4PN DC24V
MCR-5PN AC100V
MCR-6PN AC100V
MCR-6PN AC200V
MCR-6PN DC24V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแสดงตัวเลข แรงดันไฟเลี้ยง แรงดันไฟเลี้ยง (รายละเอียด)

฿ 4,119.90

DISPLAY COUNTER 1 ชิ้น 5 วัน 4 หลักหรือน้อยกว่าAC- เฉพาะด้าน100 V AC

฿ 4,294.79

DISPLAY COUNTER 1 ชิ้น 3 วัน 4 หลักหรือน้อยกว่าAC- เฉพาะด้าน200 V AC

฿ 4,105.61

DISPLAY COUNTER 1 ชิ้น 23 วัน 4 หลักหรือน้อยกว่าเฉพาะด้าน ให้กับ DC24 V DC

฿ 4,294.79

DISPLAY COUNTER 1 ชิ้น 5 วัน 5 หลักAC- เฉพาะด้าน100 V AC

฿ 4,636.29

DISPLAY COUNTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 หลักAC- เฉพาะด้าน100 V AC

฿ 4,817.21

DISPLAY COUNTER 1 ชิ้น 5 วัน 6 หลักAC- เฉพาะด้าน200 V AC

฿ 4,636.29

DISPLAY COUNTER 1 ชิ้น 5 วัน 6 หลักเฉพาะด้าน ให้กับ DC24 V DC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รวมตัว เครื่องนับ วิธีการแสดงผล ตัวอักษรสีขาวบนพื้นหลังสีดำ นับอินพุต (CH = N) 1
วิธีการติดตั้ง แผงหน้าปัด ขนาดแผงตัด 68.4 × 44.6 เอาต์พุต NA
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 50 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 90 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 93.5
วิธีการคำนวณ ส่วนที่เพิ่มเข้าไป ความเร็วในการคำนวณสูงสุด(เฮิร์ตซ์) 15 ตั้งค่าใหม่ ปุ่มกดตั้งค่าใหม่ด้วยตนเอง
การ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์สายไฟ สำหรับทั้ง เทอร์มินอล ตะกั่วบัดกรี ขดลวด สายนำไฟฟ้า ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -5 ถึง +40