1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องนับ อิเล็กทรอนิกส์ GC2 ซีรี่ส์ (ตัว เครื่องนับ รวม)

DISPLAY COUNTER

เครื่องนับ อิเล็กทรอนิกส์ GC2 ซีรี่ส์ (ตัว เครื่องนับ รวม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,683.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างในการป้องกัน พื้นผิว แผง IP54ผลิตภัณฑ์ นี้มีเครื่องหมาย CE และใบรับรอง UL

[คุณสมบัติ]
·รวมแบตเตอรี่ลิเธียม (เปลี่ยนได้) ที่มีอายุการใช้งานเจ็ดปี
·โครงสร้างป้องกัน พื้นผิว แผง IP54
·ได้รับเครื่องหมาย CE (EMC)
·ได้รับการรับรอง UL

รหัสสินค้า
GC2-8010
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,683.00

DISPLAY COUNTER 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รวมตัว เครื่องนับ วิธีการแสดงผล LCD แสดงตัวเลข 8 หลัก
นับอินพุต (CH = N) 1 วิธีการติดตั้ง แผงหน้าปัด ขนาดแผงตัด 50.0 × 25.0
แรงดันไฟเลี้ยง เฉพาะด้าน ให้กับ DC เอาต์พุต NA มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 29 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 54 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 52.8
วิธีการคำนวณ ส่วนที่เพิ่มเข้าไป ความเร็วในการคำนวณสูงสุด(เฮิร์ตซ์) 20 (นับ) อินพุต แรงดันไฟฟ้าฟรี
ตั้งค่าใหม่ รีเซ็ตระยะไกล การ การเชื่อมต่อสายไฟ อุปกรณ์สายไฟ ขั้วต่อแบบหัวสกรู แรงดันไฟเลี้ยง (รายละเอียด) 3.6 V, 1/2 AA (แบตเตอรี่ลิเธียม)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -10 ถึง +55 บันทึก โครงสร้างในการป้องกัน พื้นผิว แผง: IP54

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GC2-8010 ในชุด เครื่องนับ อิเล็กทรอนิกส์ GC2 ซีรี่ส์ (ตัว เครื่องนับ รวม)