1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องนับ ชุด KCV

DISPLAY COUNTER

เครื่องนับ ชุด KCV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,735.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การผสานรวมฟังก์ชั่นบนตัวเครื่องขนาดเล็ก DIN48 × 48 พร้อมจอแสดงผล LED หน้าจอขนาดใหญ่ที่ดูง่ายสองสี

[คุณสมบัติ]
·เปิดใช้งานการตั้งค่าล่วงหน้าของตัวเลขแต่ละตัวด้วย กุญแจ การตั้งค่าส่วนบุคคลและการเปลี่ยนแปลงจะดำเนินการโดยใช้ความรู้สึกของ สวิตช์ ดิจิทัล
·จำนวนหลักใน เครื่องนับ สามารถ คลองเลื่อย ตาม การใช้งาน
· EEPROM ใช้เป็น แรม ,หน่วยความจำ สำหรับเก็บบันทึกและไม่มีแบตเตอรี่ที่ต้อง งานซ่อมบำรุง
·ปรับปรุงความสะดวกใน งานซ่อมบำรุง ด้วย เทอร์มินอลบล็อคแบบถอดได้ ได้
·ความปลอดภัยถูกยึดด้วยฝาปิดของ เทอร์มินอลบล็อค หลังการ อุปกรณ์สายไฟ
·การตั้งค่าการป้องกัน กุญแจ ในแต่ละ กุญแจ ช่วยป้องกันการทำงานที่ผิดพลาด
· เซนเซอร์ เช่น เอ็นโค้ดเดอร์ หรือพร็อกซิมิตี พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ แหล่งจ่ายไฟ รวมไว้สำหรับ เซนเซอร์ ประเภท AC โดยใช้ 24 V DC 60 mA
·แรงดันไฟฟ้าของ แหล่งจ่ายไฟ จ่ายไฟ AC ครอบคลุม AC85 ถึง 264 V ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเลือกแหล่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย
· ฟังก์ชั่น Prescale:พัลส์อินพุตอาจถูกปรับเปลี่ยนเป็น ค่า ใด ๆ และแสดงขึ้น
·แอดเดอร์ / ลบสองเฟสอินพุตแต่ละตัว:ช่วงตัว เครื่องนับ ช่วยให้สามารถเปลี่ยนจากบวกเป็นลบได้ (อย่างไรก็ตามการตั้งค่าอยู่ในช่วงบวก)
· Adder / subtractor:ตัว เครื่องนับ ช่วยให้สามารถเลือกการแสดงการเพิ่มหรือการแสดงผลการลบ
·สามารถตั้งค่าสอง สเตจ ของ เอาต์พุต ประมาณการที่แนบมาได้

รหัสสินค้า
KCV-6S-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,735.00

DISPLAY COUNTER 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องนับ เอนกประสงค์ วิธีการแสดงผล LED แสดงตัวเลข 6 หลัก
นับอินพุต (CH = N) 1 วิธีการติดตั้ง แผงหน้าปัด ขนาดแผงตัด 45 × 45
แรงดันไฟเลี้ยง เฉพาะด้าน ให้กับ DC เอาต์พุต ไม่มีจุดหมาย / มีการ หน้าสัมผัส Prescale มี
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 48 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 48 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 66
อินพุต เครื่องวัดความถี่ สูงสุด (ความเร็วในการนับสูงสุด)(เฮิร์ตซ์) 10k รายละเอียด แรงดันไฟเลี้ยง(V) DC 12-24 วิธีการคำนวณ Add-ลบ
พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับ เซนเซอร์ ไม่มี ฟังก์ชั่นการบันทึกการไฟฟ้าดับ เป็นไปได้ สเปคเอาท์พุท เอาท์พุทแบบไม่สัมผัส
รีเซ็ต ฟังก์ชั่น ที่มีจำหน่าย แสดง จำนวน รีเซ็ต = N(เครื่องวัดระดับน้ำ) 1
แสดงสี (ตัวอักษร) LED สีแดง / LED สีเขียว (ที่ตั้งไว้) คุณสมบัติ Voltage- / สั่นสะเทือน / แรงกระแทก / เสียงทน โครงสร้างในการป้องกัน IP65 (ส่วนแผงด้านหน้าเท่านั้น)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KCV-6S-C ในชุด เครื่องนับ ชุด KCV