1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่อง เทอร์มินอล

PLASTIC ENCLOSURE

กล่อง เทอร์มินอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 307.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กล่อง เทอร์มินอล

[คุณสมบัติ]
· กล่อง เทอร์มินอล พร้อมกล่อง แบบรวม และ เทอร์มินอล
· คะแนน กันน้ำ IP65
· เรซิ่น ABS ความหน่วงไฟ (UL94V-0)
· TMB-4P/6P รวมถึงน็อกเอ้าท์ ø 21
· ในการสร้างรู ให้วาง ไขควง แบนใน ตำแหน่งที่ระบุในแผนภาพต่อไปนี้แล้วกระแทกอย่างแรงด้วยค้อนหรือ เครื่องมือ คล้ายกัน

รหัสสินค้า
TMB-4P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 307.88

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

W(มิลลิเมตร) 55 H(มิลลิเมตร) 43 D(มิลลิเมตร) 91
วัสดุ เรซิ่น ABS ระดับการป้องกัน (IP) IP65 ฐานรองติดตั้ง ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง
สเปค สี(ตัวเครื่อง) สีเทาอ่อน สเปค สี(ฝาครอบด้านบน) สีเทาอ่อน ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -10 – 60
ตัวเองดับเพลิง(UL94) V-0 แรงบิดขันแน่น(ไม่มี·) 0.6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMB-4P ในชุด กล่อง เทอร์มินอล