1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานรองติดตั้ง - BMP Series

ฐานรองติดตั้ง - BMP Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 95.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด (พลาสติก ไม้ เหล็ก) (BMP)

[คุณสมบัติ]
- ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด เหล็กกล้า รุ่น BMP
· ฐานติดตั้งเหล็กกล้า
·ทนทานและช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ง่าย
- BMP5060Z, 5070Z และ 6080Z มีการโค้งงอ
- ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดพลาสติก รุ่น BMP
- ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดผลิตจากพลาสติก ABS
- BMP0811P ถึง BMP1515P มีโครงสร้างที่เรียบในขณะที่ BMP1520P ถึง BMP4050P มี ริบ เสริมที่ พื้นผิว ด้านหลังของ ฐานวาง ยึด

รหัสสินค้า
BMP0811P
BMP0813P
BMP0825P
BMP1010P
BMP1121P
BMP1212P
BMP1217P
BMP1423P
BMP1515P
BMP1520P
BMP1525P
BMP1919P
BMP1928P
BMP2020P
BMP2535P
BMP2838P
BMP3030P
BMP3535P
BMP3545P
BMP4050P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
เสื้อ
(มิลลิเมตร)

฿ 95.81

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1064.594.33.5

฿ 100.76

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1064.5114.53

฿ 138.38

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น ขอราคา 1064.2234.53.5

฿ 116.61

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น ขอราคา 1081.581.23.5

฿ 121.84

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1076.5175.83

฿ 115.60

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1071073.5

฿ 138.38

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น ขอราคา -109.51604

฿ 175.87

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น ขอราคา 10122.6212.53.7

฿ 151.44

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101231233.5

฿ 150.24

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101291793.5

฿ 165.09

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10129228.53.5

฿ 192.19

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น ขอราคา 101591594

฿ 194.78

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10158.52483.5

฿ 180.91

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10178.5178.53.5

฿ 305.92

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10215.53154

฿ 342.08

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10248347.54

฿ 338.62

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10262.5262.54

฿ 537.46

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10313.5313.54

฿ 533.24

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10305405.54

฿ 622.74

PLASTIC ENCLOSURE 1 ชิ้น ขอราคา -3574574

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว สีขาวเทา วัสดุ ABS