1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Plicatube ชนิดกันน้ำ

Plicatube ชนิดกันน้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,936.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อโลหะร้อยสายไฟยืดหยุ่นหุ้มไวนิลสำหรับใช้งานกลางแจ้ง ได้มาตรฐาน JIS C 8309 ปลอกไวนิลมีคุณสมบัติทนสภาพอากาศและน้ำ

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างประกอบไปด้วยท่อจีบที่ทำจากเหล็กกล้ากัลวาไนซ์แผ่นม้วนที่ชั้นนอกสุด แผ่นเหล็กม้วนที่ชั้นกลาง และกระดาษทนน้ำที่ชั้นในสุด
· สินค้าที่จัดอยู่ในประเภท Non-specified Electrical Products จึงไม่รองรับการฝังในคอนกรีต และสามารถใช้ในการเดินสายในอาคารที่มีแรงดันต่ำ คล้ายกับท่อเหล็กกล้าร้อยสายในพื้นที่แห้ง ยกเว้นบริเวณที่ต้องมีการใช้ท่อแบบอื่นโดยเฉพาะ
· สายไฟที่ใช้ได้ เช่น เคเบิล / สาย IV และอื่นๆ
· โปรดใช้อุปกรณ์เสริม Brica มาตรฐาน
โปรดทราบว่าอาจเกิดแผลที่มือ และส่วนอื่นๆ หากสัมผัสโดนครีบที่ปลายท่อ Brica
โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้งาน

รหัสสินค้า
PV17
PV24
PV30
PV38
PV50
PV63
PV76
PV83
PV101
PV1710
PV2410
PV5010
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
ความยาว 1 ม้วน
(ม.)
รัศมีความโค้งภายในขั้นต่ำ (ยึดอยู่กับที่)
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ฟิล์ม พีวีซี
(มิลลิเมตร)

฿ 14,183.85

PROTECTIVE TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 23.116.650500.8

฿ 9,195.05

PROTECTIVE TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 30.423.825700.8

฿ 11,613.86

PROTECTIVE TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 36.529.325900.8

฿ 14,335.02

PROTECTIVE TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 44.937.1251500.8

฿ 17,298.06

PROTECTIVE TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 56.949.1202001.0

฿ 14,455.96

PROTECTIVE TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 71.562.6103101.2

฿ 19,447.00

PROTECTIVE TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 85.376.0103801.2

฿ 30,029.29

PROTECTIVE TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 90.981.0104001.4

฿ 21,684.40

PROTECTIVE TUBE 1 ชิ้น 9 วัน 110.1100.265001.4

฿ 2,936.38

PROTECTIVE TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 23.116.610500.8

฿ 3,752.73

PROTECTIVE TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 30.423.810700.8

฿ 8,683.29

PROTECTIVE TUBE 1 ชิ้น 3 วัน 56.949.1102001.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเทา ช่วงอุณหภูมิ(°C) -20 – 60 คุณสมบัติ ทนต่อสภาพอากาศ
มาตรฐาน JIS C3809, PSE วัสดุ PVC, แผ่นเหล็กม้วนชุบสังกะสี, แผ่นเหล็กม้วน, กระดาษกันน้ำ ระดับการป้องกัน IP67