(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คัปปลิ้งผสม สำหรับเชื่อมต่อ Plica Tube ชนิดกันน้ำ เข้ากับท่อเหล็กร้อยสายไฟ
· เชื่อมต่อกับ Plica Tube แบบยูเนี่ยน
· เชื่อมต่อกับท่อเหล็กร้อยสายไฟด้วยการขันเกลียว
· Plica Tube และคัปปลิ้ง มีความต้านทานแรงดึงเท่ากับ 500 N (JIS medium)
รหัสสินค้า |
---|
WUC17 |
WUC24 |
WUC30 |
WUC38 |
WUC50 |
WUC63 |
WUC76 |
WUG17 |
WUG24 |
WUG30 |
WUG38 |
WUG50 |
WUG50-54 |
WUG63 |
WUG76 |
WUG83 |
WUG101-92 |
WUG101-104 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อ ขดลวด สายยาง | ท่อ ขดลวด สายยาง (ฯลฯ ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ สายไฟ รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,081.22 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | PV17, PE17 | C19 | 15 | JIS C8350 | ||
฿ 158.60 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | PV24, PE24 | C25 | 21 | JIS C8350 | |||
฿ 1,899.80 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | PV30, PE30 | C31 | 28 | JIS C8350 | ||
฿ 2,444.04 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | PV38, PE38 | C39 | 34 | JIS C8350 | ||
฿ 1,899.80 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | PV50, PE50 | C51 | 47 | JIS C8350 | ||
฿ 3,260.39 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | PV63, PE63 | C63 | 59 | JIS C8350 | ||
฿ 5,165.20 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | PV76, PE76 | C75 | 71 | JIS C8350 | ||
฿ 288.63 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | PV17, PE17 | G16 | 15 | JIS C8350 | |||
฿ 261.42 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | PV24, PE24 | G22 | 21 | JIS C8350 | |||
฿ 308.82 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | PV30, PE30 | G28 | 28 | JIS C8350 | |||
฿ 352.93 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | PV38, PE38 | G36 | 36 | JIS C8350 | |||
฿ 460.78 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | PV50, PE50 | G42 | 42 | JIS C8350 | |||
฿ 529.42 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | PV50, PE50 | G54 | 48 | - | |||
฿ 680.30 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | PV63, PE63 | G54 | 53 | JIS C8350 | |||
฿ 980.97 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | PV76, PE76 | G70 | 69 | JIS C8350 | |||
฿ 1,473.92 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | PV83, PE83 | G82 | 80 | JIS C8350 | |||
฿ 2,277.88 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 9 วัน | PV101, PE101 | G92 | 93 | JIS C8350 | |||
฿ 2,434.75 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 9 วัน | PV101, PE101 | G104 | 99 | JIS C8350 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | การมีเพศสัมพันธ์ | วัสดุ | สังกะสีหล่อ | ช่วงอุณหภูมิ(°C) | -25 ถึง 90 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ หลัก | ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2) | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต) | ระดับการป้องกัน | IP66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง