1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บูช (ประเภท ฉนวนกันความร้อน )【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

บูช (ประเภท ฉนวนกันความร้อน )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 39.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·บูชเหล่านี้ติดอยู่ที่ปลาย ท่อ/ สายยาง plica เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับการ การเคลือบผิว สายไฟ
·ประเภท ฉนวนกันความร้อน
·วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ สกรู สำหรับ สายยาง plica

รหัสสินค้า
BP10
BP24SALE
BP30
BP38
BP50
BP63
BP76
BP83
BP101
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหลอด Plica ที่ สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ สายไฟ รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)

฿ 39.68

PROTECTIVE TUBE OPTION 5 ชิ้น 3 วัน 10PZ108

฿ 48.39

฿ 31.58

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10PZ2422

฿ 814.70

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10PZ3028

฿ 932.28

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -PZ3836

฿ 214.58

PROTECTIVE TUBE OPTION 2 ชิ้น 5 วัน -PZ5048

฿ 242.35

PROTECTIVE TUBE OPTION 2 ชิ้น 5 วัน -PZ6360

฿ 273.40

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน -PZ7673

฿ 392.70

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน -PZ8381

฿ 913.97

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 5 วัน -PZ10198

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อื่น สี สีเทา ช่วงอุณหภูมิ(°C) -50 ถึง 135
วัสดุ หลัก PC บันทึก สีเทา