(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์แบบนอนยูเนี่ยนสำหรับเชื่อมต่อ Plica Tube เข้ากับน็อคเอาท์ของกล่อง
· มีเกลียวสำหรับท่อเหล็กกล้าบางร้อยสายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
BC17 |
BC24 |
BC30 |
BC38 |
BC50 |
BC63 |
BC76 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ท่อ ขดลวด สายยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ สายไฟ รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ (φS1) (มิลลิเมตร) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ( ขนาดเกลียว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39.68 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | PZ17 | 14 | 19.1 | CTC19 | |||
฿ 61.94 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | PZ24 | 20 | 25.4 | CTC25 | |||
฿ 83.75 ฿ 58.90 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | PZ30 | 25 | 31.8 | CTC31 | |||
฿ 221.12 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 2 ชิ้น | 5 วัน | - | PZ38 | 31 | 38.1 | CTC39 | |||
฿ 1,147.29 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | PZ50 | 43 | 50.8 | CTC51 | ||
฿ 260.82 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | PZ63 | 57 | 63.5 | CTC63 | |||
฿ 413.40 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | PZ76 | 69 | 76.2 | CTC75 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ตัวเชื่อมต่อ | วัสดุ | สังกะสีหล่อ | ช่วงอุณหภูมิ(°C) | -50 – 150 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ หลัก | ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2) | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต) | มาตรฐาน | JIS C8350, PSE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง