(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อ Plica Tube เข้ากับน็อคเอาท์ของกล่อง
· มีทั้ง “เกลียวนอกสำหรับท่อเหล็กกล้าหนาร้อยสายไฟ” หรือ “เกลียวนอกสำหรับท่อเหล็กกล้าบางร้อยสายไฟ”
รหัสสินค้า |
---|
WBC17 |
WBC24 |
WBC30 |
WBC38 |
WBC50 |
WBC63 |
WBC76 |
WBG17 |
WBG24 |
WBG30 |
WBG38 |
WBG50 |
WBG50-54 |
WBG63 |
WBG76 |
WBG83 |
WBG101-92 |
WBG101-104 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อ ขดลวด สายยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ สายไฟ รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ (φS1) (มิลลิเมตร) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ( ขนาดเกลียว) | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127.74 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 2 ชิ้น | 3 วัน | PV17, PE17 | 12 | 19.1 | CTC19 | JIS C8350 | |||
฿ 158.60 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | PV24, PE24 | 19 | 25.4 | CTC25 | JIS C8350 | |||
฿ 308.82 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | PV30, PE30 | 23 | 31.8 | CTC31 | JIS C8350 | |||
฿ 352.93 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | PV38, PE38 | 30 | 38.1 | CTC39 | JIS C8350 | |||
฿ 460.78 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | PV50, PE50 | 42 | 50.8 | CTC51 | JIS C8350 | |||
฿ 680.30 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | PV63, PE63 | 53 | 63.5 | CTC63 | JIS C8350 | |||
฿ 980.97 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | PV76, PE76 | 63 | 76.2 | CTC75 | JIS C8350 | |||
฿ 127.74 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 2 ชิ้น | 3 วัน | PV17, PE17 | 13 | 20.9 | CTG16 | JIS C8350 | |||
฿ 158.60 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | PV24, PE24 | 19 | 26.4 | CTG22 | JIS C8350 | |||
฿ 1,903.17 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | PV30, PE30 | 23 | 33.2 | CTG28 | JIS C8350 | ||
฿ 2,447.40 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | PV38, PE38 | 32 | 41.9 | CTG36 | JIS C8350 | ||
฿ 1,903.17 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | PV50, PE50 | 37 | 47.8 | CTG42 | JIS C8350 | ||
฿ 2,417.16 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | PV50, PE50 | 48 | 59.6 | CTG54 | - | ||
฿ 3,260.39 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | PV63, PE63 | 48 | 59.6 | CTG54 | JIS C8350 | ||
฿ 980.97 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | PV76, PE76 | 63 | 75.1 | CTG70 | JIS C8350 | |||
฿ 1,473.92 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | PV83, PE83 | 75 | 87.8 | CTG82 | JIS C8350 | |||
฿ 2,277.88 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | PV101, PE101 | 87 | 100.3 | CTG92 | JIS C8350 | |||
฿ 2,434.75 | PROTECTIVE TUBE OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | PV101, PE101 | 99 | 113.0 | CTG104 | JIS C8350 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ตัวเชื่อมต่อ | วัสดุ | สังกะสีหล่อ | ช่วงอุณหภูมิ(°C) | -25 ถึง 90 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ หลัก | ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2) | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต) | ระดับการป้องกัน | IP66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง