1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ (รวมถึงสกรูเกลียวนอกแบบขนาน)【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คอนเนคเตอร์ (รวมถึงสกรูเกลียวนอกแบบขนาน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 148.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
คอนเนคเตอร์นี้รวมท่อ Keiflex เข้ากับจุดน็อคเอาต์บนแผงควบคุม รวมถึงสกรูเกลียวนอกแบบขนาน


* โปรดทราบว่ามีข้อผิดพลาดในแค็ตตาล็อกอุปกรณ์สายไฟ 2015 [KMBG28] เครื่องหมาย “ต่อวัตถุ” หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ขายในแพ็คซึ่งมีหลายหน่วยต่อแพ็คและไม่ได้ระบุรายการที่ขายแยกต่างหาก เราขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น

คุณสมบัติ

● เนื่องจากฉนวนติดอยู่กับช่องเปิดทางเดินจึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งบุชชิ่ง ฉนวนกันความร้อน

การใช้งาน

● คอนเนคเตอร์สำหรับเชื่อมต่อ Keifle× กับทางเข้าสายแบบ Knockout ของแผงควบคุม

วัสดุ

● ตัวเครื่องหลัก: การหล่อขึ้นรูปโลหะผสมสังกะสี
รหัสสินค้า
KMBG10SALE
KMBG12
KMBG16
KMBG22
KMBG28
KMBG36
KMBG42
KMBG54
KMBG70
KMBG82
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งท่อ ขดลวด สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุดของ สายไฟ รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ (φS1)
(มิลลิเมตร)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ( ขนาดเกลียว)

฿ 2,438.18

฿ 1,400.25

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 (หมายเหตุ)820.9G1/2

฿ 2,438.94

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12 (หมายเหตุ)1020.9G1/2

฿ 148.51

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16 (หมายเหตุ)1320.9G1/2

฿ 211.86

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 22 (หมายเหตุ)1826.4G3/4

฿ 312.00

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 28 (หมายเหตุ)2433.2G1

฿ 425.15

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 36 (หมายเหตุ)3241.9G1-1/4

฿ 5,011.18

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 42 (หมายเหตุ)3747.8G1-1/2

฿ 3,052.10

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 54 (หมายเหตุ)4859.6G2

฿ 3,136.76

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 70 (หมายเหตุ)6075.1CTG 70

฿ 2,214.63

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 82 (หมายเหตุ)7587.8CTG 82

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ตัวเชื่อมต่อ วัสดุ สังกะสีหล่อ ช่วงอุณหภูมิ(°C) -20 – 90
วัสดุ หลัก ซิงค์อัลลอยดายแคส (ZDC2) กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า (ไตรวาเลนท์ไบรท์โครเมต) มาตรฐาน UL, CSA
บันทึก (หมายเหตุ) คือ KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, และ KI ระดับการป้องกัน IP67