(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับต่อกับตัวเครื่องมือกล เช่น หุ่นยนต์ที่ผลิตโดย Molex และกล่องควบคุม
· ใช้ระบบโมดูลาร์ทำให้จัดเรียงตัวเรือนได้สะดวก
รหัสสินค้า | 51192-0600 | 51203-1200 |
---|---|---|
ประเภท | คอนเนคเตอร์ I/O | |
ซีรีส์ | 51192 | 51203 |
การใช้งาน | ติดตั้งพาแนล | |
ชนิดส่วนประกอบ | ตัวเสื้อ | |
ภาพรวม | คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับงานหนัก HMC | |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | HMC | |
ชนิด | N/A | |
UPC | 800753968615 | 800753247734 |
รหัสสินค้า | 51192-0600 | 51203-1200 |
---|---|---|
สียางหุ้ม | N/A | N/A |
แบบ Breakaway | — | ไม่ |
วงจร (มีโหลด) | N/A | N/A |
วงจร (สูงสุด) | 6 | 12 |
สี - เรซิน | สีธรรมชาติ | สีธรรมชาติ |
ความทนทาน (จำนวนครั้งเชื่อมต่อสูงสุด) | 50 | 50 |
ไวไฟ | 94 V-0 | 94 V-0 |
เพศ | ตัวผู้ | ตัวผู้ |
ล็อคกับคู่เชื่อมต่อ | มี | มี |
วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อ | N/A | N/A |
วัสดุ - เรซ่น | ไนล่อน | ไนล่อน |
น้ำหนักสุทธิ | 3346.600/มก. | 8081.500/มก. |
จำนวนแถว | 2 | 2 |
ทิศทาง | แนวตั้ง | แนวตั้ง |
ตัวระบุตำแหน่งแผงวงจร | ไม่ | ไม่ |
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ถุง | ถุง |
ติดตั้งพาแนล | N/A | N/A |
ระยะพิตช์ - ผิวหน้าเชื่อมต่อ | 4.20 mm | 4.20 mm |
ระยะพิตช์ - ผิวหน้าขั้วต่อ | 4.20 mm | 4.20 mm |
ส่วนใส่ขั้วกับคู่เชื่อมต่อ | มี | มี |
ขั้วต่อกับแผงวงจร | N/A | N/A |
พอร์ต | 1 | 1 |
รองรับการใช้งานติดตั้งกับพื้นผิว (SMC) | ไม่ | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | -55 °C ถึง + 125 °C | -55 °C ถึง + 125 °C |
ผิวหน้าขั้วต่อ: รูปแบบ | N/A | N/A |
กันน้ำ / กันฝุ่น | ไม่ | ไม่ |
กระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อหน้าสัมผัส | N/A | 43.0 A |
---|---|---|
มีชีลด์ | ไม่ | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 250 V AC / 300 V DC | 250 V AC / 300 V DC |
Drawing แสดงโครงร่าง - รหัสสินค้า: 51192-0600
Drawing แสดงโครงร่าง - 51203-1200
รหัสสินค้า |
---|
51203-1200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 87.85 ฿ 52.81 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพิน | 12 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 43 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 AC/300 DC | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA | พิทช์(มิลลิเมตร) | 4.20 | จำนวนคอลัมน์ | 2 |
ล็อค ผสมพันธุ์ | มี | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ไม่สามารถใช้งานได้ | วัสดุ | ไนล่อน 66 |
สี | สีธรรมชาติ | บันทึก | UL94V-0 | การปรับ เทอร์มินอล | 58719, 5558, 58721 |
คู่ผสมพันธุ์ | 51204-1200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 51203-1200 ในชุด คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับงานหนัก - HMC (TM)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง